目錄: Gates Tube Fittings
Created: 13.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Gates Tube Fittings
X-B-NPT - NPT-Gewinde, Verschraubungskörper
Gates Tube Fittings
Rohrverschraubungen
Einschraubverschraubungen
Winkel-Einschraubverschraubungen
Kegelig
Powered by
CAD模型選擇
{emb/rohrverschraubungen/einschraubverschraubungen/winkel_einschraubverschraubungen/kegelig/x_b_npt.prj},{NB=XB14SNZN},{MANU=Gates Tube Fittings GmbH},{BESTELLNR=XB14SNZN},{POSCP=15.43128},{MODEL=4},{BZ=X B 14-S/NPT/ZN},{AD=14},{PN=S / PN 630},{INFO=Winkel-Einschraubverschraubung},{S1=27},{S2=19},{L2=30},{LK2=30},{I2=22.00},{I3=34},{I=16.5},{G=1/2NPT\"},{G1=M22X1,5},{GEW=0.0},{OBLF=Zink-Nickel},{WERK=Stahl},{DF=C},{P=1.5},{P1=0.0},{L4=0.0},{LL1=0},{NDR=21.336},{NDR1=0},{I1=11.00},{LT=0},{SK=XBLSNPTR},{HIDE=1},{F=16.30},{F1=10.0},{F2=12.0},{ALF=1.2},{ALF1=1.6},{BESTNR1=XB14SN},{BESTNR2=XB14SNZN},{L02=40},{H1=20.0},{NDM=22},{VERS=2},{TL=16.5},{DZ=0},{RZ1=0},{RZ2=0},{KZ1=0},{KZ2=0},{LZ=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BZ
Bezeichnung
ⁿ/ₐ
AD
Rohr
[mm]
PN
Druck
[Bar]
INFO
Infotext
ⁿ/ₐ
S2
Schlüsselweite
[mm]
LK2
Länge
[mm]
I2
Länge
[mm]
I3
Länge
[mm]
I
Länge
[mm]
G
Gewinde
ⁿ/ₐ
OBLF
Oberfläche
ⁿ/ₐ
WERK
Werkstoff
ⁿ/ₐ
XB10L38NZN
X B 10-L/3/8"/NPT/ZN
10
L / PN 315
Winkel-Einschraubsutzen
17
24
17.00
28
15.0
3/8"NPT
Zink-Nickel
Stahl
XB10LNZN
X B 10-L/NPT/ZN
10
L / PN 315
Winkel-Einschraubsutzen
14
22
15.00
27
15.0
1/4"NPT
Zink-Nickel
Stahl
XB10SNZN
X B 10-S/NPT/ZN
10
S / PN 630
Winkel-Einschraubsutzen
17
25
17.50
28
15.0
3/8"NPT
Zink-Nickel
Stahl
XB12L14NZN
X B 12-L/1/4"/NPT/ZN
12
L / PN 315
Winkel-Einschraubsutzen
17
24
17.00
28
15.0
1/4"NPT
Zink-Nickel
Stahl
XB12LNZN
X B 12-L/NPT/ZN
12
L / PN 315
Winkel-Einschraubsutzen
17
24
17.00
28
15.0
3/8"NPT
Zink-Nickel
Stahl
XB12SNZN
X B 12-S/NPT/ZN
12
S / PN 630
Winkel-Einschraubsutzen
19
29
21.50
28
15.0
3/8"NPT
Zink-Nickel
Stahl
XB6L14NZN
X B 6-L/1/4"/NPT/ZN
6
L / PN 315
Winkel-Einschraubsutzen
12
19
12.00
26
15.0
1/4"NPT
Zink-Nickel
Stahl
XB6LNZN
X B 6-L/NPT/ZN
6
L / PN 315
Winkel-Einschraubsutzen
12
19
12.00
20
10.0
1/8"NPT
Zink-Nickel
Stahl
XB6SNZN
X B 6-S/NPT/ZN
6
S / PN 630
Winkel-Einschraubsutzen
12
23
16.00
26
15.0
1/4"NPT
Zink-Nickel
Stahl
XB8LNZN
X B 8-L/NPT/ZN
8
L / PN 315
Winkel-Einschraubsutzen
12
21
14.00
26
15.0
1/4"NPT
Zink-Nickel
Stahl
XB8SNZN
X B 8-S/NPT/ZN
8
S / PN 630
Winkel-Einschraubsutzen
14
24
16.75
27
15.0
1/4"NPT
Zink-Nickel
Stahl
XB12L12NZN
X B 12-L/1/2/NPT/ZN"
12
L / PN 315
Winkel-Einschraubverschra...
19
28
21.00
34
16.0
1/2NPT"
Zink-Nickel
Stahl
XB12S12NZN
X B 12-S/1/2/NPT/ZN"
12
S / PN 630
Winkel-Einschraubverschra...
19
29
21.50
34
16.0
1/2NPT"
Zink-Nickel
Stahl
XB14SNZN
X B 14-S/NPT/ZN
14
S / PN 630
Winkel-Einschraubverschra...
19
30
22.00
34
16.5
1/2NPT"
Zink-Nickel
Stahl
XB15LNZN
X B 15-L/NPT/ZN
15
L / PN 315
Winkel-Einschraubverschra...
19
28
21.00
34
16.5
1/2NPT"
Zink-Nickel
Stahl
XB16SNZN
X B 16-S/NPT/ZN
16
S / PN 630
Winkel-Einschraubverschra...
24
33
24.50
36
20.0
1/2NPT"
Zink-Nickel
Stahl
XB18LNZN
X B 18-L/NPT/ZN
18
L / PN 315
Winkel-Einschraubverschra...
24
31
23.50
36
20.0
1/2NPT"
Zink-Nickel
Stahl
XB20SNZN
X B 20-S/NPT/ZN
20
S / PN 400
Winkel-Einschraubverschra...
27
37
26.50
42
20.0
3/4NPT"
Zink-Nickel
Stahl
XB22LNZN
X B 22-L/NPT/ZN
22
L / PN 315
Winkel-Einschraubverschra...
27
35
27.50
42
20.0
3/4NPT"
Zink-Nickel
Stahl
XB25SNZN
X B 25-S/NPT/ZN
25
S / PN 400
Winkel-Einschraubverschra...
36
42
30.00
48
23.0
1NPT"
Zink-Nickel
Stahl
XB28LNZN
X B 28-L/NPT/ZN
28
L / PN 160
Winkel-Einschraubverschra...
36
38
30.50
48
23.0
1NPT"
Zink-Nickel
Stahl
XB30SNZN
X B 30-S/NPT/ZN
30
S / PN 400
Winkel-Einschraubverschra...
41
49
35.50
54
25.0
1 1/4NPT"
Zink-Nickel
Stahl
XB35LNZN
X B 35-L/NPT/ZN
35
L / PN 160
Winkel-Einschraubverschra...
41
45
34.50
54
25.0
1 1/4NPT"
Zink-Nickel
Stahl
XB38SNZN
X B 38-S/NPT/ZN
38
S / PN 400
Winkel-Einschraubverschra...
50
57
41.00
61
27.0
1 1/2NPT"
Zink-Nickel
Stahl
XB42LNZN
X B 42-L/NPT/ZN
42
L / PN 160
Winkel-Einschraubverschra...
50
51
40.00
61
27.0
1 1/2NPT"
Zink-Nickel
Stahl
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表