目錄: Gates Tube Fittings
Created: 13.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Gates Tube Fittings
DS-A-NPT - NPT-Gewinde, Verschraubungskörper mit Mutter und Schneidring
Gates Tube Fittings
Rohrverschraubungen
Einschraubverschraubungen
Gerade Einschraubverschraubungen
Kegelig
Powered by
CAD模型選擇
{emb/rohrverschraubungen/einschraubverschraubungen/gerade_einschraubverschraubungen/kegelig/ds_a_npt.prj},{NB=A10L12NZN},{BESTELLNR=A10L12NZN},{AD=10},{I=20.0},{L1=45.0},{I1=30.0},{S=22},{S1=19},{NDM=21.336},{X1=1.600},{R1=0.200},{TL=16.500},{L=37.000},{KS=10.000},{SD=21.800},{IX=11.000},{LX=3.000},{RX=0.800},{KX=45.000},{DX=13.600},{X2=1.200},{NDM1=16.000},{P1=1.500},{X4=1.000},{AD1=7.000},{AD2=10.000},{AD3=12.300},{AD4=0.000},{LL1=7.000},{LL2=0.000},{K1=24.000},{K2=0.000},{V=1},{GEW=0.0},{HIDE=1},{MANU=Gates Tube Fittings GmbH},{BZ=DS-A 10-L/1/2\"/NPT/ZN},{PN=L / PN 315},{INFO=Gerader Einschraubstutzen},{G=1/2\"NPT},{G1=M16X1,5},{DF=NTP},{OBLF=Zink-Nickel},{WERK=Stahl},{SK=XALSNPT}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BZ
Bezeichnung
ⁿ/ₐ
AD
Rohr
[mm]
PN
Druck
[Bar]
INFO
Infotext
ⁿ/ₐ
G
Gewinde
ⁿ/ₐ
I
Länge
[mm]
L1
Länge
[mm]
S
Schlüsselweite
[mm]
S1
Schlüsselweite
[mm]
OBLF
Oberfläche
ⁿ/ₐ
WERK
Werkstoff
ⁿ/ₐ
A10L12NZN
DS-A 10-L/1/2"/NPT/ZN
10
L / PN 315
Gerader Einschraubstutzen
1/2"NPT
20.0
45.0
22
19
Zink-Nickel
Stahl
A10L12NV
DS-A 10-L/1/2"/NPT/1.4571
10
L / PN 250
Gerader Einschraubstutzen
1/2"NPT
20.0
45.0
22
19
blank
1.4571
A10L18NZN
DS-A 10-L/1/8"/NPT/ZN
10
L / PN 315
Gerader Einschraubstutzen
1/8"NPT
10.0
34.0
17
19
Zink-Nickel
Stahl
A10L18NV
DS-A 10-L/1/8"/NPT/1.4571
10
L / PN 250
Gerader Einschraubstutzen
1/8"NPT
10.0
34.0
17
19
blank
1.4571
A10L38NZN
DS-A 10-L/3/8"/NPT/ZN
10
L / PN 315
Gerader Einschraubstutzen
3/8"NPT
15.0
40.0
19
19
Zink-Nickel
Stahl
A10L38NV
DS-A 10-L/3/8"/NPT/1.4571
10
L / PN 250
Gerader Einschraubstutzen
3/8"NPT
15.0
40.0
19
19
blank
1.4571
A10LNZN
DS-A 10-L/NPT/ZN
10
L / PN 315
Gerader Einschraubstutzen
1/4"NPT
15.0
39.0
17
19
Zink-Nickel
Stahl
A10LNV
DS-A 10-L/NPT/1.4571
10
L / PN 250
Gerader Einschraubstutzen
1/4"NPT
15.0
39.0
17
19
blank
1.4571
A10S12NZN
DS-A 10-S/1/2"/NPT/ZN
10
S / PN 630
Gerader Einschraubstutzen
1/2"NPT
20.0
50.5
24
22
Zink-Nickel
Stahl
A10S12NV
DS-A 10-S/1/2"/NPT/1.4571
10
S / PN 630
Gerader Einschraubstutzen
1/2"NPT
20.0
50.5
24
22
blank
1.4571
A10S14NZN
DS-A 10-S/1/4"/NPT/ZN
10
S / PN 630
Gerader Einschraubstutzen
1/4"NPT
15.0
44.0
19
22
Zink-Nickel
Stahl
A10S14NV
DS-A 10-S/1/4"/NPT/1.4571
10
S / PN 630
Gerader Einschraubstutzen
1/4"NPT
15.0
44.0
19
22
blank
1.4571
A10S18NZN
DS-A 10-S/1/8"/NPT/ZN
10
S / PN 630
Gerader Einschraubstutzen
1/8"NPT
10.0
38.5
19
22
Zink-Nickel
Stahl
A10SNZN
DS-A 10-S/NPT/ZN
10
S / PN 630
Gerader Einschraubstutzen
3/8"NPT
15.0
44.0
19
22
Zink-Nickel
Stahl
A10SNV
DS-A 10-S/NPT/1.4571
10
S / PN 630
Gerader Einschraubstutzen
3/8"NPT
15.0
44.0
19
22
blank
1.4571
A12L12NZN
DS-A 12-L/1/2"/NPT/ZN
12
L / PN 315
Gerader Einschraubstutzen
1/2"NPT
20.0
45.0
22
22
Zink-Nickel
Stahl
A12L12NV
DS-A 12-L/1/2"/NPT/1.4571
12
L / PN 250
Gerader Einschraubstutzen
1/2"NPT
20.0
45.0
22
22
blank
1.4571
A12L14NZN
DS-A 12-L/1/4"/NPT/ZN
12
L / PN 315
Gerader Einschraubstutzen
1/4"NPT
15.0
40.0
19
22
Zink-Nickel
Stahl
A12L14NV
DS-A 12-L/1/4"/NPT/1.4571
12
L / PN 250
Gerader Einschraubstutzen
1/4"NPT
15.0
40.0
19
22
blank
1.4571
A12LNZN
DS-A 12-L/NPT/ZN
12
L / PN 315
Gerader Einschraubstutzen
3/8"NPT
15.0
40.0
19
22
Zink-Nickel
Stahl
A12LNV
DS-A 12-L/NPT/1.4571
12
L / PN 250
Gerader Einschraubstutzen
3/8"NPT
15.0
40.0
19
22
blank
1.4571
A12S12NZN
DS-A 12-S/1/2"/NPT/ZN
12
S / PN 630
Gerader Einschraubstutzen
1/2"NPT
20.0
51.0
24
24
Zink-Nickel
Stahl
A12S12NV
DS-A 12-S/1/2"/NPT/1.4571
12
S / PN 630
Gerader Einschraubstutzen
1/2"NPT
20.0
51.0
24
24
blank
1.4571
A12S14NZN
DS-A 12-S/1/4"/NPT/ZN
12
S / PN 630
Gerader Einschraubstutzen
1/4"NPT
15.0
46.0
22
24
Zink-Nickel
Stahl
A12S14NV
DS-A 12-S/1/4"/NPT/1.4571
12
S / PN 630
Gerader Einschraubstutzen
1/4"NPT
15.0
46.0
22
24
blank
1.4571
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表