目錄: Elesa+Ganter
Created: 29.01.2018
產品目錄的特殊屬性:
包含可修改的细节级别 (LOD-功能)
german, english
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
定义运动 / 几何依赖关系
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
DIN 508 - T-Nuts
Elesa+Ganter
机械操作件
DIN 508
DIN 508 MG ST
Powered by
CAD模型選擇
{elesa_ganter/machine_elements/din508/din_508_mg_st/din508_mg.prj},{NB=Mutter fuer T-Nut DIN 508-18-M12-10},{PARTNUMBER=DIN 508-18-M12-10},{A=18},{D=M12},{DG=12},{E=28},{EX=28.000},{H=20.0},{K=10},{KX=10.000},{T=18},{FK=10},{FKX=8,10},{WEIGHT=0.0844},{CTN=73181699},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
A
-0.3/-0.5
[mm]
D
Thread
ⁿ/ₐ
E
[mm]
H
[mm]
K
[mm]
T
T-Nuts DIN 650
[mm]
FK
Tensile strength
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
T-Nut DIN 508-5-M4-8
DIN 508-5-M4-8
5
M4
9
6.0
3
5
8
0.0020
73181692
YES
T-Nut DIN 508-5-M4-10
DIN 508-5-M4-10
5
M4
9
6.0
3
5
10
0.0020
73181692
YES
T-Nut DIN 508-6-M5-8
DIN 508-6-M5-8
6
M5
10
8.0
4
6
8
0.0040
73181692
YES
T-Nut DIN 508-6-M5-10
DIN 508-6-M5-10
6
M5
10
8.0
4
6
10
0.0040
73181692
YES
T-Nut DIN 508-8-M6-8
DIN 508-8-M6-8
8
M6
13
10.0
6
8
8
0.0080
73181692
YES
T-Nut DIN 508-8-M6-10
DIN 508-8-M6-10
8
M6
13
10.0
6
8
10
0.0080
73181692
YES
T-Nut DIN 508-10-M6-8
DIN 508-10-M6-8
10
M6
15
12.0
6
10
8
0.0140
73181692
YES
T-Nut DIN 508-10-M6-10
DIN 508-10-M6-10
10
M6
15
12.0
6
10
10
0.0140
73181692
YES
T-Nut DIN 508-10-M8-8
DIN 508-10-M8-8
10
M8
15
12.0
6
10
8
0.0120
73181692
YES
T-Nut DIN 508-10-M8-10
DIN 508-10-M8-10
10
M8
15
12.0
6
10
10
0.0120
73181692
YES
T-Nut DIN 508-12-M8-8
DIN 508-12-M8-8
12
M8
18
14.0
7
12
8
0.0220
73181692
YES
T-Nut DIN 508-12-M8-10
DIN 508-12-M8-10
12
M8
18
14.0
7
12
10
0.0220
73181692
YES
T-Nut DIN 508-12-M10-8
DIN 508-12-M10-8
12
M10
18
14.0
7
12
8
0.0200
73181692
YES
T-Nut DIN 508-12-M10-10
DIN 508-12-M10-10
12
M10
18
14.0
7
12
10
0.0200
73181692
YES
T-Nut DIN 508-14-M10-8
DIN 508-14-M10-8
14
M10
22
16.0
8
14
8
0.0380
73181692
YES
T-Nut DIN 508-14-M10-10
DIN 508-14-M10-10
14
M10
22
16.0
8
14
10
0.0380
73181692
YES
T-Nut DIN 508-14-M12-8
DIN 508-14-M12-8
14
M12
22
16.0
8
14
8
0.0340
73181692
YES
T-Nut DIN 508-14-M12-10
DIN 508-14-M12-10
14
M12
22
16.0
8
14
10
0.0340
73181692
YES
T-Nut DIN 508-16-M10-8
DIN 508-16-M10-8
16
M10
25
18.0
9
16
8
0.0582
73181692
YES
T-Nut DIN 508-16-M10-10
DIN 508-16-M10-10
16
M10
25
18.0
9
16
10
0.0582
73181692
YES
T-Nut DIN 508-16-M12-8
DIN 508-16-M12-8
16
M12
25
18.0
9
16
8
0.0550
73181692
YES
T-Nut DIN 508-16-M12-10
DIN 508-16-M12-10
16
M12
25
18.0
9
16
10
0.0550
73181692
YES
T-Nut DIN 508-16-M14-8
DIN 508-16-M14-8
16
M14
25
18.0
9
16
8
0.0510
73181692
YES
T-Nut DIN 508-16-M14-10
DIN 508-16-M14-10
16
M14
25
18.0
9
16
10
0.0510
73181692
YES
T-Nut DIN 508-18-M12-8
DIN 508-18-M12-8
18
M12
28
20.0
10
18
8
0.0844
73181699
YES
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表