目錄: Elesa+Ganter
Created: 29.01.2018
產品目錄的特殊屬性:
包含可修改的细节级别 (LOD-功能)
german, english
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
定义运动 / 几何依赖关系
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
VCT.FP - 带螺纹的凸轮螺母
Elesa+Ganter
紧固旋钮
VCT.
VCT-FP
Powered by
CAD模型選擇
{elesa_ganter/clamping_knobs/vct_combi/vct_fp/vct_fp.prj},{NB=Lobe knobs VCT.50 FP-M10},{PARTNUMBER=69957},{DESCRIPTION=VCT.50 FP-M10},{DIM01=50},{DIM02=M10},{DIM03=32.0},{DIM04=19},{DIM05=15},{DIM06=14},{DIM07=20},{WEIGHT=34},{DA=10.000},{DB=8.376},{INFOEG=Produktdetails}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
PARTNUMBER
代码
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
型号
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
d6H
ⁿ/ₐ
DIM03
l
[mm]
DIM04
d1
[mm]
DIM05
d3
[mm]
DIM06
l2
[mm]
DIM07
h
[mm]
WEIGHT
重量
[g]
带螺纹的凸轮螺母 VCT.32 FP-M5
69847
VCT.32 FP-M5
32
M5
23.0
15
10
10
12
11
带螺纹的凸轮螺母 VCT.32 FP-M6
69848
VCT.32 FP-M6
32
M6
23.0
15
10
10
12
10
带螺纹的凸轮螺母 VCT.32 FP-M8
69849
VCT.32 FP-M8
32
M8
23.0
15
10
10
12
9
带螺纹的凸轮螺母 VCT.40 FP-M6
69897
VCT.40 FP-M6
40
M6
27.0
17
12
12
18
26
带螺纹的凸轮螺母 VCT.40 FP-M8
69898
VCT.40 FP-M8
40
M8
27.0
17
12
12
18
24
带螺纹的凸轮螺母 VCT.40 FP-M10
69899
VCT.40 FP-M10
40
M10
27.0
17
12
12
17
23
带螺纹的凸轮螺母 VCT.50 FP-M8
69956
VCT.50 FP-M8
50
M8
32.0
19
15
14
20
38
带螺纹的凸轮螺母 VCT.50 FP-M10
69957
VCT.50 FP-M10
50
M10
32.0
19
15
14
20
34
带螺纹的凸轮螺母 VCT.50 FP-M12
69958
VCT.50 FP-M12
50
M12
32.0
19
15
14
20
30
带螺纹的凸轮螺母 VCT.63 FP-M8
70016
VCT.63 FP-M8
63
M8
37.0
22
19
16
26
44
带螺纹的凸轮螺母 VCT.63 FP-M10
70017
VCT.63 FP-M10
63
M10
37.0
22
19
16
26
42
带螺纹的凸轮螺母 VCT.63 FP-M12
70018
VCT.63 FP-M12
63
M12
37.0
22
19
16
26
40
带螺纹的凸轮螺母 VCT.74 FP-M12
70067
VCT.74 FP-M12
74
M12
43.5
26
17
22
26
56
带螺纹的凸轮螺母 VCT.74 FP-M14
70068
VCT.74 FP-M14
74
M14
43.5
26
17
22
26
52
带螺纹的凸轮螺母 VCT.74 FP-M16
70069
VCT.74 FP-M16
74
M16
43.5
26
17
22
31
54
带螺纹的凸轮螺母 VCT.84 FP-M12
70143
VCT.84 FP-M12
84
M12
44.0
28
22
21
25
92
带螺纹的凸轮螺母 VCT.84 FP-M16
70145
VCT.84 FP-M16
84
M16
44.0
28
22
21
25
91
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表