目錄: Elesa+Ganter
Created: 29.01.2018
產品目錄的特殊屬性:
包含可修改的细节级别 (LOD-功能)
german, english
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
定义运动 / 几何依赖关系
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
VCT-AZ - 带螺纹的凸轮螺母
Elesa+Ganter
紧固旋钮
VCT.
VCT-AZ
Powered by
CAD模型選擇
{elesa_ganter/clamping_knobs/vct_combi/vct_az/vct_az.prj},{NB=Lobe knobs VCT.50 AZ-M8-C17},{PARTNUMBER=69761-C17},{DESCRIPTION=VCT.50 AZ-M8-C17},{DIM01=50},{DIM02=M8},{DIM03=32.0},{DIM04=19},{DIM05=14},{DIM06=20},{DIM07=25},{WEIGHT=38},{ZZ=2.000},{DA=8.000},{DB=6.647},{TYP=1},{D2=0.000},{D=0.000},{H1=20.000},{R=0.306},{G=0.522},{B=0.255},{INFOEG=Produktdetails}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
PARTNUMBER
代码
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
型号
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
d6H
ⁿ/ₐ
DIM03
l
[mm]
DIM04
d1
[mm]
DIM05
l2
[mm]
DIM06
h
[mm]
DIM07
C
[Nm]
WEIGHT
重量
[g]
带螺纹的凸轮螺母 VCT.32 AZ-M4-C9
69741-C9
VCT.32 AZ-M4-C9
32
M4
23.0
15
10
12
10
12
带螺纹的凸轮螺母 VCT.32 AZ-M4-C17
69741-C17
VCT.32 AZ-M4-C17
32
M4
23.0
15
10
12
10
12
带螺纹的凸轮螺母 VCT.32 AZ-M5-C9
69742-C9
VCT.32 AZ-M5-C9
32
M5
23.0
15
10
12
10
11
带螺纹的凸轮螺母 VCT.32 AZ-M5-C17
69742-C17
VCT.32 AZ-M5-C17
32
M5
23.0
15
10
12
10
11
带螺纹的凸轮螺母 VCT.32 AZ-M6-C9
69743-C9
VCT.32 AZ-M6-C9
32
M6
23.0
15
10
12
10
10
带螺纹的凸轮螺母 VCT.32 AZ-M6-C17
69743-C17
VCT.32 AZ-M6-C17
32
M6
23.0
15
10
12
10
10
带螺纹的凸轮螺母 VCT.40 AZ-M6-C9
69752-C9
VCT.40 AZ-M6-C9
40
M6
27.0
17
12
18
16
26
带螺纹的凸轮螺母 VCT.40 AZ-M6-C17
69752-C17
VCT.40 AZ-M6-C17
40
M6
27.0
17
12
18
16
26
带螺纹的凸轮螺母 VCT.40 AZ-M8-C9
69753-C9
VCT.40 AZ-M8-C9
40
M8
27.0
17
12
18
18
24
带螺纹的凸轮螺母 VCT.40 AZ-M8-C17
69753-C17
VCT.40 AZ-M8-C17
40
M8
27.0
17
12
18
18
24
带螺纹的凸轮螺母 VCT.50 AZ-M8-C9
69761-C9
VCT.50 AZ-M8-C9
50
M8
32.0
19
14
20
25
38
带螺纹的凸轮螺母 VCT.50 AZ-M8-C17
69761-C17
VCT.50 AZ-M8-C17
50
M8
32.0
19
14
20
25
38
带螺纹的凸轮螺母 VCT.50 AZ-M10-C9
69762-C9
VCT.50 AZ-M10-C9
50
M10
32.0
19
14
20
27
34
带螺纹的凸轮螺母 VCT.50 AZ-M10-C1...
69762-C17
VCT.50 AZ-M10-C17
50
M10
32.0
19
14
20
27
34
带螺纹的凸轮螺母 VCT.63 AZ-M10-C9
69772-C9
VCT.63 AZ-M10-C9
63
M10
37.0
22
16
26
50
42
带螺纹的凸轮螺母 VCT.63 AZ-M10-C1...
69772-C17
VCT.63 AZ-M10-C17
63
M10
37.0
22
16
26
50
42
带螺纹的凸轮螺母 VCT.63 AZ-M12-C9
69773-C9
VCT.63 AZ-M12-C9
63
M12
37.0
22
16
26
50
40
带螺纹的凸轮螺母 VCT.63 AZ-M12-C1...
69773-C17
VCT.63 AZ-M12-C17
63
M12
37.0
22
16
26
50
40
带螺纹的凸轮螺母 VCT.74 AZ-M12-C9
69782-C9
VCT.74 AZ-M12-C9
74
M12
43.5
26
22
26
60
57
带螺纹的凸轮螺母 VCT.74 AZ-M12-C1...
69782-C17
VCT.74 AZ-M12-C17
74
M12
43.5
26
22
26
60
57
带螺纹的凸轮螺母 VCT.74 AZ-M16-C9
69784-C9
VCT.74 AZ-M16-C9
74
M16
43.5
26
22
31
69
55
带螺纹的凸轮螺母 VCT.74 AZ-M16-C1...
69784-C17
VCT.74 AZ-M16-C17
74
M16
43.5
26
22
31
69
55
带螺纹的凸轮螺母 VCT.84 AZ-M16-C9
69794-C9
VCT.84 AZ-M16-C9
84
M16
44.0
28
21
25
75
93
带螺纹的凸轮螺母 VCT.84 AZ-M16-C1...
69794-C17
VCT.84 AZ-M16-C17
84
M16
44.0
28
21
25
75
93
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表