目錄: Elesa+Ganter
Created: 29.01.2018
產品目錄的特殊屬性:
包含可修改的细节级别 (LOD-功能)
german, english
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
定义运动 / 几何依赖关系
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
DIN 906 A - Threaded plugs with conical thread, Type A, without micro encapsolution
Elesa+Ganter
液压系统附件
DIN 906
DIN 906 ST
Powered by
CAD模型選擇
{elesa_ganter/accessories_for_hydraulic_systemes/din906/din906_st/din906_st_a.prj},{NB=Verschlussschraube DIN 906-ST-R1/2-A},{PARTNUMBER=DIN 906-ST-R1/2-A},{D=R1/2},{H=10},{S=10},{FORM=ohne Gewindebeschichtung},{VER=7},{NDM=20},{NDM2=20.955},{XD='1','M20x1.5','2','R1/2'},{WEIGHT=0.0187},{CTN=73181542},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D
Thread
ⁿ/ₐ
H
[mm]
S
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Threaded plug DIN 906-ST-...
DIN 906-ST-M6x1-A
M6x1
6
3
0.0008
73181542
YES
Threaded plug DIN 906-ST-...
DIN 906-ST-M8x1-A
M8x1
8
4
0.0020
73181542
YES
Threaded plug DIN 906-ST-...
DIN 906-ST-M10x1-A
M10x1
8
5
0.0033
73181542
YES
Threaded plug DIN 906-ST-...
DIN 906-ST-R1/8-A
R1/8
8
5
0.0031
73181542
YES
Threaded plug DIN 906-ST-...
DIN 906-ST-M12x1,5-A
M12x1,5
10
6
0.0056
73181542
YES
Threaded plug DIN 906-ST-...
DIN 906-ST-M14x1,5-A
M14x1,5
10
7
0.0082
73181542
YES
Threaded plug DIN 906-ST-...
DIN 906-ST-R1/4-A
R1/4
10
7
0.0065
73181542
YES
Threaded plug DIN 906-ST-...
DIN 906-ST-M16x1,5-A
M16x1,5
10
8
0.0104
73181542
YES
Threaded plug DIN 906-ST-...
DIN 906-ST-M18x1,5-A
M18x1,5
10
8
0.0143
73181542
YES
Threaded plug DIN 906-ST-...
DIN 906-ST-R3/8-A
R3/8
10
8
0.0120
73181542
YES
Threaded plug DIN 906-ST-...
DIN 906-ST-M20x1,5-A
M20x1,5
10
10
0.0171
73181542
YES
Threaded plug DIN 906-ST-...
DIN 906-ST-R1/2-A
R1/2
10
10
0.0187
73181542
YES
Threaded plug DIN 906-ST-...
DIN 906-ST-M22x1,5-A
M22x1,5
10
10
0.0223
73181542
YES
Threaded plug DIN 906-ST-...
DIN 906-ST-M24x1,5-A
M24x1,5
12
12
0.0300
73181542
YES
Threaded plug DIN 906-ST-...
DIN 906-ST-M26x1,5-A
M26x1,5
12
12
0.0373
73181542
YES
Threaded plug DIN 906-ST-...
DIN 906-ST-R3/4-A
R3/4
12
12
0.0370
73181542
YES
Threaded plug DIN 906-ST-...
DIN 906-ST-M30x1,5-A
M30x1,5
12
17
0.0447
73181542
YES
Threaded plug DIN 906-ST-...
DIN 906-ST-R1-A
R1
12
17
0.0567
73181542
YES
Threaded plug DIN 906-ST-...
DIN 906-ST-M36x1,5-A
M36x1,5
15
19
0.0860
73181542
YES
Threaded plug DIN 906-ST-...
DIN 906-ST-M42x1,5-A
M42x1,5
18
22
0.1320
73181542
YES
Threaded plug DIN 906-ST-...
DIN 906-ST-R11/4-A
R11/4
18
22
0.1330
73181542
YES
Threaded plug DIN 906-ST-...
DIN 906-ST-M45x1,5-A
M45x1,5
18
22
0.1633
73181542
YES
Threaded plug DIN 906-ST-...
DIN 906-ST-M48x1,5-A
M48x1,5
20
24
0.2100
73181542
YES
Threaded plug DIN 906-ST-...
DIN 906-ST-R11/2-A
R11/2
20
24
0.1992
73181542
YES
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表