目錄: Elesa
Created: 04.05.2018
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
DIN 444 - Eye screws
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Machine elements
Joints vibration-damping elements
DIN 444
Powered by
CAD模型選擇
{elesa/general_catalogue/09/3_joints_vibration_damping_elements/din_444/din_444.prj},{NB=Eye screws DIN 444-M10-100},{CODE=GN.12526},{DESCRIPTION=DIN 444-M10-100},{DIM01=M10},{DIM02=10},{DIM03=20},{DIM04=10},{DIM05=100},{DIM06=40},{DIM07=12},{WEIGHT=68},{NDM=10.000},{X=4.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d1
ⁿ/ₐ
DIM02
d2 H7
[mm]
DIM03
d3 -0.3
[mm]
DIM04
d4
[mm]
DIM05
l1
[mm]
DIM06
l2
[mm]
DIM07
s -0.15
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Eye screws DIN 444-M5-50
GN.12492
DIN 444-M5-50
M5
5
12
5
50
32
6
9
Eye screws DIN 444-M5-75
GN.12494
DIN 444-M5-75
M5
5
12
5
75
32
6
11
Eye screws DIN 444-M6-50
GN.12502
DIN 444-M6-50
M6
6
14
6
50
32
7
14
Eye screws DIN 444-M6-75
GN.12504
DIN 444-M6-75
M6
6
14
6
75
32
7
20
Eye screws DIN 444-M8-50
GN.12512
DIN 444-M8-50
M8
8
18
8
50
32
9
26
Eye screws DIN 444-M8-75
GN.12514
DIN 444-M8-75
M8
8
18
8
75
32
9
36
Eye screws DIN 444-M10-50
GN.12522
DIN 444-M10-50
M10
10
20
10
50
40
12
38
Eye screws DIN 444-M10-75
GN.12524
DIN 444-M10-75
M10
10
20
10
75
40
12
52
Eye screws DIN 444-M10-10...
GN.12526
DIN 444-M10-100
M10
10
20
10
100
40
12
68
Eye screws DIN 444-M12-75
GN.12532
DIN 444-M12-75
M12
12
25
12
75
40
14
80
Eye screws DIN 444-M12-10...
GN.12534
DIN 444-M12-100
M12
12
25
12
100
40
14
98
Eye screws DIN 444-M12-13...
GN.12536
DIN 444-M12-130
M12
12
25
12
130
40
14
120
Eye screws DIN 444-M16- 7...
GN.12542
DIN 444-M16- 75
M16
16
32
16
75
50
17
146
Eye screws DIN 444-M16-10...
GN.12544
DIN 444-M16-100
M16
16
32
16
100
50
17
183
Eye screws DIN 444-M16-13...
GN.12546
DIN 444-M16-130
M16
16
32
16
130
50
17
220
Eye screws DIN 444-M20-10...
GN.12552
DIN 444-M20-100
M20
18
40
20
100
63
22
305
Eye screws DIN 444-M20-13...
GN.12554
DIN 444-M20-130
M20
18
40
20
130
63
22
366
Eye screws DIN 444-M20-16...
GN.12556
DIN 444-M20-160
M20
18
40
20
160
63
22
438
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表