目錄: Elesa
Created: 04.05.2018
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
DIN 6321 - Positioning elements
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Machine elements
Grub-screws thrust pads ring washers
DIN 6321
Powered by
CAD模型選擇
{elesa/general_catalogue/09/1_grub_screws_thrust_pads_ring_and_washers/din_6321/din_6321.prj},{NB=Positioning elements DIN 6321-25-25-B},{CODE=GN.13077},{DESCRIPTION=DIN 6321-25-25-B},{DIM01=25},{DIM02=25},{DIM03=12.0},{DIM04=9},{DIM05=18},{DIM06=-},{SX=0.000},{WEIGHT=105},{VER=1},{QR1=5.8},{QCH1=0.600},{QCHR2=0.400}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d1
[mm]
DIM02
h1 ±0.1
[mm]
DIM03
d2 n6
[mm]
DIM04
h2
[mm]
DIM05
l
[mm]
DIM06
s≈
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Positioning elements DIN ...
GN.13051
DIN 6321-6-7-B
6
7
4.0
4
6
-
2
Positioning elements DIN ...
GN.13053
DIN 6321-6-12-B
6
12
4.0
4
6
-
3
Positioning elements DIN ...
GN.13055
DIN 6321-8-10-B
8
10
6.0
6
9
-
5
Positioning elements DIN ...
GN.13057
DIN 6321-8-16-B
8
16
6.0
6
9
-
7
Positioning elements DIN ...
GN.13059
DIN 6321-10-10-B
10
10
6.0
6
9
-
7
Positioning elements DIN ...
GN.13061
DIN 6321-10-18-B
10
18
6.0
6
9
-
12
Positioning elements DIN ...
GN.13063
DIN 6321-12-10-B
12
10
6.0
6
9
-
10
Positioning elements DIN ...
GN.13065
DIN 6321-12-18-B
12
18
6.0
6
9
-
17
Positioning elements DIN ...
GN.13067
DIN 6321-16-13-B
16
13
8.0
8
12
-
22
Positioning elements DIN ...
GN.13069
DIN 6321-16-22-B
16
22
8.0
8
12
-
36
Positioning elements DIN ...
GN.13071
DIN 6321-20-15-B
20
15
12.0
9
18
-
47
Positioning elements DIN ...
GN.13073
DIN 6321-20-25-B
20
25
12.0
9
18
-
72
Positioning elements DIN ...
GN.13075
DIN 6321-25-15-B
25
15
12.0
9
18
-
66
Positioning elements DIN ...
GN.13077
DIN 6321-25-25-B
25
25
12.0
9
18
-
105
Positioning elements DIN ...
GN.13052
DIN 6321-6-7-C
6
7
4.0
4
6
1
3
Positioning elements DIN ...
GN.13054
DIN 6321-6-12-C
6
12
4.0
4
6
1
4
Positioning elements DIN ...
GN.13056
DIN 6321-8-10-C
8
10
4.6
6
9
1.6
4
Positioning elements DIN ...
GN.13058
DIN 6321-8-16-C
8
16
4.6
6
9
1.6
5
Positioning elements DIN ...
GN.13060
DIN 6321-10-10-C
10
10
6.0
6
9
2.5
6
Positioning elements DIN ...
GN.13062
DIN 6321-10-18-C
10
18
6.0
6
9
2.5
9
Positioning elements DIN ...
GN.13064
DIN 6321-12-10-C
12
10
6.0
6
9
2.5
7
Positioning elements DIN ...
GN.13066
DIN 6321-12-18-C
12
18
6.0
6
9
2.5
11
Positioning elements DIN ...
GN.13068
DIN 6321-16-13-C
16
13
8.0
8
12
3.5
17
Positioning elements DIN ...
GN.13070
DIN 6321-16-22-C
16
22
8.0
8
12
3.5
25
Positioning elements DIN ...
GN.13072
DIN 6321-20-15-C
20
15
12.0
9
18
5
39
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表