目錄: Elesa
Created: 04.05.2018
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
DIN 6335 - Lobe knobs
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Clamping knobs
Lobe knobs
DIN 6335
Powered by
CAD模型選擇
{elesa/general_catalogue/02/1_lobe_knobs/din_6335/din_6335.prj},{NB=Lobe knobs DIN 6335-GG-63-M12-E},{CODE=GN.10776},{DESCRIPTION=DIN 6335-GG-63-M12-E},{TYP=2.000},{DIM01=63},{DIM02=-},{DIM03=M12},{DIM04=20},{DIM05=40},{DIM06=22},{DIM07=-},{DIM08=23},{WEIGHT=200},{ND=12.000},{KDI=10.106},{H2=0.000},{F=0.000},{D2=0.000},{H=22.000},{H1=0.000},{R1=5.000},{R2=22.000},{R3=80.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d1
[mm]
DIM02
d3H7
[mm]
DIM03
d2
ⁿ/ₐ
DIM04
d4
[mm]
DIM05
h2
[mm]
DIM06
t1 min.
[mm]
DIM07
t2
[mm]
DIM08
h4
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Lobe knobs DIN 6335-GG-32...
GN.10763
DIN 6335-GG-32-B6-C
32
6
-
12
20
12
-
9
29
Lobe knobs DIN 6335-GG-40...
GN.10767
DIN 6335-GG-40-B8-C
40
8
-
14
25
15
-
13
49
Lobe knobs DIN 6335-GG-50...
GN.10773
DIN 6335-GG-50-B10-C
50
10
-
18
32
18
-
18
103
Lobe knobs DIN 6335-GG-63...
GN.10777
DIN 6335-GG-63-B12-C
63
12
-
20
40
22
-
23
169
Lobe knobs DIN 6335-GG-80...
GN.10783
DIN 6335-GG-80-B16-C
80
16
-
25
50
28
-
28
341
Lobe knobs DIN 6335-GG-10...
GN.10787
DIN 6335-GG-100-B20-C
100
20
-
32
63
36
-
36
682
Lobe knobs DIN 6335-GG-32...
GN.10761
DIN 6335-GG-32-M6-D
32
-
M6
12
20
-
10
9
28
Lobe knobs DIN 6335-GG-40...
GN.10765
DIN 6335-GG-40-M8-D
40
-
M8
14
25
-
12
13
60
Lobe knobs DIN 6335-GG-50...
GN.10771
DIN 6335-GG-50-M10-D
50
-
M10
18
32
-
16
18
101
Lobe knobs DIN 6335-GG-63...
GN.10775
DIN 6335-GG-63-M12-D
63
-
M12
20
40
-
20
23
180
Lobe knobs DIN 6335-GG-80...
GN.10781
DIN 6335-GG-80-M16-D
80
-
M16
25
50
-
20
28
329
Lobe knobs DIN 6335-GG-10...
GN.10785
DIN 6335-GG-100-M20-D
100
-
M20
32
63
-
38
36
640
Lobe knobs DIN 6335-GG-32...
GN.10762
DIN 6335-GG-32-M6-E
32
-
M6
12
20
12
-
9
30
Lobe knobs DIN 6335-GG-40...
GN.10766
DIN 6335-GG-40-M8-E
40
-
M8
14
25
15
-
13
60
Lobe knobs DIN 6335-GG-50...
GN.10772
DIN 6335-GG-50-M10-E
50
-
M10
18
32
18
-
18
105
Lobe knobs DIN 6335-GG-63...
GN.10776
DIN 6335-GG-63-M12-E
63
-
M12
20
40
22
-
23
200
Lobe knobs DIN 6335-GG-80...
GN.10782
DIN 6335-GG-80-M16-E
80
-
M16
25
50
28
-
28
350
Lobe knobs DIN 6335-GG-10...
GN.10786
DIN 6335-GG-100-M20-E
100
-
M20
32
63
36
-
36
715
Lobe knobs DIN 6335-GG-32...
GN.10005
DIN 6335-GG-32-M6-D-ZB
32
-
M6
12
20
-
10
9
33
Lobe knobs DIN 6335-GG-40...
GN.10009
DIN 6335-GG-40-M8-D-ZB
40
-
M8
14
25
-
13
13
52
Lobe knobs DIN 6335-GG-50...
GN.10017
DIN 6335-GG-50-M10-D-ZB
50
-
M10
18
32
-
16
18
104
Lobe knobs DIN 6335-GG-63...
GN.10034
DIN 6335-GG-63-M12-D-ZB
63
-
M12
20
40
-
20
23
170
Lobe knobs DIN 6335-GG-80...
GN.10041
DIN 6335-GG-80-M16-D-ZB
80
-
M16
25
50
-
20
28
329
Lobe knobs DIN 6335-GG-32...
GN.10007
DIN 6335-GG-32-M6-E-ZB
32
-
M6
12
20
12
-
9
34
Lobe knobs DIN 6335-GG-40...
GN.10011
DIN 6335-GG-40-M8-E-ZB
40
-
M8
14
25
15
-
13
55
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表