Membran-Druckausdehnungsgefäß für Heizung, 6 bar
ditech
396336
Powered by
CAD模型選擇
{ditech/396336/ag431070.prj},{NB=DT4705250(300)},{IDNR=DT4705250},{M158=250},{M29=600},{M171=1153},{M222=6},{PRODUKTBILD=ditech-mag-hzg-04_print.png},{DESCRIPTION_SHORT=Membran-Druckausdehnungsgefäß, für Heizung, 6 bar, 250 Liter, rot},{MONTAGEANLEITUNG=Montageanleitung},{DESCRIPTION_LONG=für geschlossene Heizungs- und Kühlanlagen gemäß EN12828, Zulassung gemäß EU Druckgeräterichtlinie 2014/18/EU, Stickstofffüllung für längeres Aufrechterhalten des Vordrucks, Membrane: Stülp-Membrane, geeignet für Zugabe von bis zu 50 % Frostschutzmittel (Glykolbasis), Gefäße konform EN13831, geeignet für Anlagen mit max. Durchflusstemperatur von 120 °C, maximale Betriebstemperatur (an der Membran): 70 °C},{LODLEVEL=300}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
IDNR
Identnummer
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION_SHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION_LONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
V27
Ausführung
ⁿ/ₐ
M158
Inhalt
[Liter]
M29
Durchmesser
[mm]
M171
Höhe
[mm]
M329
Vordruck
[bar]
M222
Betriebsdruck
[bar]
M263
Gewinde
[Zoll]
M134
Farbe
ⁿ/ₐ
DT4705100(300)
DT4705100
Membran-Druckausdehnungsg...
für geschlossene Heizungs...
100 Liter, weiß
100
484
784
2,5
6
R 1
weiß
DT4705150(300)
DT4705150
Membran-Druckausdehnungsg...
für geschlossene Heizungs...
150 Liter, weiß
150
484
1024
2,5
6
R 1
weiß
DT4705200(300)
DT4705200
Membran-Druckausdehnungsg...
für geschlossene Heizungs...
200 Liter, weiß
200
484
1300
2,5
6
R 1
weiß
DT4705250(300)
DT4705250
Membran-Druckausdehnungsg...
für geschlossene Heizungs...
250 Liter, rot
250
600
1153
2,5
6
R 1
rot
DT4705300(300)
DT4705300
Membran-Druckausdehnungsg...
für geschlossene Heizungs...
300 Liter, rot
300
600
1330
2,5
6
R 1
rot
DT4705400(300)
DT4705400
Membran-Druckausdehnungsg...
für geschlossene Heizungs...
400 Liter, rot
400
790
1180
2,5
6
R 1
rot
DT4705500(300)
DT4705500
Membran-Druckausdehnungsg...
für geschlossene Heizungs...
500 Liter, rot
500
790
1330
2,5
6
R 1
rot
DT4705600(300)
DT4705600
Membran-Druckausdehnungsg...
für geschlossene Heizungs...
600 Liter, rot
600
790
1538
2,5
6
R 1
rot
DT4705800(300)
DT4705800
Membran-Druckausdehnungsg...
für geschlossene Heizungs...
800 Liter, rot
800
790
1888
2,5
6
R 1
rot
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表