目錄: Conexa
Created: 01.07.2012
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Conexa
C-EVT - Branch tee couplings with cutting ring
Conexa
DIN Verschraubungen
Einstellbare Stutzen
Powered by
CAD模型選擇
{conexa/1_din_vers/1_5_einstellbar/c_evt_asmtab.prj},{NB=C-EVT 42 L},{BEZ1=EVT 42 L},{AUS=Set},{MAT=C},{BAU=L},{D1=42},{D3=36},{L1=51},{L2=40.0},{L3=56.0},{L4=63},{S1=50},{S2=60},{PPATH=assemblies/c_evt_asmtpl.prj},{KGEINZEL=91.4},{KGM=21.6},{C=160},{CF=160}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
BESTNR
Part-No.
ⁿ/ₐ
BAU
Series
ⁿ/ₐ
PN
Pressure
[bar]
D1
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
L4
Length
[mm]
S1
Width across flats
[mm]
S2
Width across flats
[mm]
KG
Weight
[kg/100 St.]
KGM
[kg/100 St.]
CONEXA C-EVT 06 L
C-EVT 06 L
L
315
6
4
19
12.0
26.0
27
12
14
4.2
0.3
CONEXA C-EVT 08 L
C-EVT 08 L
L
315
8
6
21
14.0
27.5
29
12
17
7.6
1.4
CONEXA C-EVT 10 L
C-EVT 10 L
L
315
10
8
22
15.0
29.0
30
14
19
9.4
1.7
CONEXA C-EVT 12 L
C-EVT 12 L
L
315
12
10
24
17.0
29.5
32
17
22
12.6
2.4
CONEXA C-EVT 15 L
C-EVT 15 L
L
315
15
12
28
21.0
32.5
36
19
27
21.7
4.0
CONEXA C-EVT 18 L
C-EVT 18 L
L
315
18
15
31
23.5
35.5
40
24
32
31.7
5.8
CONEXA C-EVT 22 L
C-EVT 22 L
L
160
22
19
35
27.5
38.5
44
27
36
42.5
7.9
CONEXA C-EVT 28 L
C-EVT 28 L
L
160
28
24
38
30.5
43.5
47
36
41
57.3
9.1
CONEXA C-EVT 35 L
C-EVT 35 L
L
160
35
30
45
34.5
51.0
56
41
50
88.4
13.5
CONEXA C-EVT 42 L
C-EVT 42 L
L
160
42
36
51
40.0
56.0
63
50
60
134.6
21.6
CONEXA C-EVT 06 S
C-EVT 06 S
S
630
6
4
23
16.0
27.0
31
12
17
9.0
1.6
CONEXA C-EVT 08 S
C-EVT 08 S
S
630
8
5
24
17.0
28.0
32
14
19
11.5
1.9
CONEXA C-EVT 10 S
C-EVT 10 S
S
630
10
7
25
17.5
31.0
34
17
22
16.1
2.9
CONEXA C-EVT 12 S
C-EVT 12 S
S
630
12
8
29
21.5
33.0
38
17
24
20.2
3.3
CONEXA C-EVT 14 S
C-EVT 14 S
S
400
14
10
30
22.0
35.0
40
19
27
27.6
5.0
CONEXA C-EVT 16 S
C-EVT 16 S
S
400
16
12
33
24.5
37.5
43
24
30
36.2
6.4
CONEXA C-EVT 20 S
C-EVT 20 S
S
400
20
16
37
26.5
44.5
48
27
36
54.4
10.0
CONEXA C-EVT 25 S
C-EVT 25 S
S
400
25
20
42
30.0
50.0
54
36
46
105.3
20.6
CONEXA C-EVT 30 S
C-EVT 30 S
S
400
30
25
49
35.5
55.0
62
41
50
130.8
22.3
CONEXA C-EVT 38 S
C-EVT 38 S
S
250
38
32
57
41.0
63.0
72
50
60
197.8
32.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表