目錄: Comepi
Created: 02.11.2017
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Comepi
HP T13 - hp5t13j02-024
Comepi
Elevator Devices
Limit switch for speed limiters
HP
Powered by
CAD模型選擇
{comepi/elevator_devices/finecorsa20per20limitatori20di20velocite0/hp/hp_t13.prj},{NB=hp5t13j11-230},{NBCUSTOM=hp5t13j11-230},{CODE=hp5t13j11-230},{MATCASING=Termoplastico rinforzato},{WIDTH=37},{INLETS=tre entrate cavi filettate per pressacavo M20},{IP=IP65},{ACT=Pistoncino con rotella in nylon},{MATHEAD=Testina termoplastica},{CONTACTS=Contatti a scatto ( 1NC+1NA )},{APP=CE - cULus - UKCA},{DIR=LVD - 2014/35/EU, LIFT 2014/33/EU},{STDR=IEC 60947-5-1 / EN 60947-5-1 / EN 81-20 / EN 81-50},{TEMP=-25° +70°},{TEMPSTOCK=-30° +80°},{SHOCK=Classe II - Doppio isolamento},{UI=500},{GINQ=3},{UL50=A600 - Q600},{UIMP=6},{ITH=10},{CTOCTO=4},{CCTOCTO=1},{IEAC=4},{IEDC=3},{VAL=230 Vac},{TON=Min. 0,2 - Max 0,5},{TOFF=Min. 30},{FREQCOMM=Max. 119},{RESCONT=25}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CODE
Code
ⁿ/ₐ
MATCASING
Materiale Custodia
ⁿ/ₐ
WIDTH
Width
[mm]
INLETS
Collegamenti elettrici
ⁿ/ₐ
IP
Grado di protezione IP
ⁿ/ₐ
ACT
Testina d'azionamento
ⁿ/ₐ
MATHEAD
Materiale Testina
ⁿ/ₐ
CONTACTS
Microinterruttore
ⁿ/ₐ
APP
Approvazioni
ⁿ/ₐ
DIR
Direttive di riferimento
ⁿ/ₐ
STDR
Norme di riferimento
ⁿ/ₐ
TEMP
Temperature di funzionamento
[°C]
TEMPSTOCK
Temperature di stoccaggio
[°C]
SHOCK
Protezione dagli shock elettrici
[Classe (secondo IEC 60536)]
UI
Tensione nominale di isolamento Ui
[V]
GINQ
Grado di inquinamento
ⁿ/ₐ
UL50
Contact rating secondo UL50
ⁿ/ₐ
UIMP
Tensione nominale ad impulso Uimp
[kV]
ITH
Corrente termica convenzionale in aria libera Ith
[(? min 40°C)]
CTOCTO
Protezione al cortocircuito
[A (Ue < 500Vac - fusibili tipo gG (gl))]
CCTOCTO
Corrente di corto circuito condizionata nominale
[kA]
IEAC
Correnti di funzionamento Ie - AC-15 (400V - 50-60 Hz)
[Secondo IEC 60947-5-1]
IEDC
Correnti di funzionamento DC-13 (24V - 50-60 Hz)
[Secondo IEC 60947-5-1]
VAL
Tensione di alimentazione del solenoide
ⁿ/ₐ
TON
Tempo di ON del solenoide
[s]
TOFF
Tempo di OFF del solenoide
[s]
FREQCOMM
Frequenza di commutazione
[Cicli/ora]
RESCONT
Resistenza di contatto
[m?]
TERMN
Terminali di collegamento
ⁿ/ₐ
CABLES
Dimensione cavi di collegamento
[mm²]
PROT
Terminale per conduttore di protezione
ⁿ/ₐ
MARK
Marcatura dei terminali
ⁿ/ₐ
MECC
Durata Meccanica
[Milioni di manovre]
B10D
B10d
[Milioni di manovre]
hp5t13j02-024
hp5t13j02-024
Termoplastico rinforzato
37
tre entrate cavi filettat...
IP65
Pistoncino con rotella in...
Testina termoplastica
Contatti a scatto ( 2NC )
CE - cULus - UKCA
LVD - 2014/35/EU, LIFT 20...
IEC 60947-5-1 / EN 60947-...
-25° +70°
-30° +80°
Classe II - Doppio isolam...
400
3
A300 - Q300
6
10
4
1
4
3
24 Vdc
Min. 0,2 - Max 0,5
Min. 30
Max. 119
25
Viti con piastrina serrac...
0.75 … 2.5
/
Secondo IEC 60947-5-1
0.05
0.1
hp5t13j02-048
hp5t13j02-048
Termoplastico rinforzato
37
tre entrate cavi filettat...
IP65
Pistoncino con rotella in...
Testina termoplastica
Contatti a scatto ( 2NC )
CE - cULus - UKCA
LVD - 2014/35/EU, LIFT 20...
IEC 60947-5-1 / EN 60947-...
-25° +70°
-30° +80°
Classe II - Doppio isolam...
400
3
A300 - Q300
6
10
4
1
4
3
48 Vdc
Min. 0,2 - Max 0,5
Min. 30
Max. 119
25
Viti con piastrina serrac...
0.75 … 2.5
/
Secondo IEC 60947-5-1
0.05
0.1
hp5t13j02-230
hp5t13j02-230
Termoplastico rinforzato
37
tre entrate cavi filettat...
IP65
Pistoncino con rotella in...
Testina termoplastica
Contatti a scatto ( 2NC )
CE - cULus - UKCA
LVD - 2014/35/EU, LIFT 20...
IEC 60947-5-1 / EN 60947-...
-25° +70°
-30° +80°
Classe II - Doppio isolam...
400
3
A300 - Q300
6
10
4
1
4
3
230 Vac
Min. 0,2 - Max 0,5
Min. 30
Max. 119
25
Viti con piastrina serrac...
0.75 … 2.5
/
Secondo IEC 60947-5-1
0.05
0.1
hp5t13j11-024
hp5t13j11-024
Termoplastico rinforzato
37
tre entrate cavi filettat...
IP65
Pistoncino con rotella in...
Testina termoplastica
Contatti a scatto ( 1NC+1...
CE - cULus - UKCA
LVD - 2014/35/EU, LIFT 20...
IEC 60947-5-1 / EN 60947-...
-25° +70°
-30° +80°
Classe II - Doppio isolam...
500
3
A600 - Q600
6
10
4
1
4
3
24 Vdc
Min. 0,2 - Max 0,5
Min. 30
Max. 119
25
Viti con piastrina serrac...
0.75 … 2.5
/
Secondo IEC 60947-5-1
0.05
0.1
hp5t13j11-048
hp5t13j11-048
Termoplastico rinforzato
37
tre entrate cavi filettat...
IP65
Pistoncino con rotella in...
Testina termoplastica
Contatti a scatto ( 1NC+1...
CE - cULus - UKCA
LVD - 2014/35/EU, LIFT 20...
IEC 60947-5-1 / EN 60947-...
-25° +70°
-30° +80°
Classe II - Doppio isolam...
500
3
A600 - Q600
6
10
4
1
4
3
48 Vdc
Min. 0,2 - Max 0,5
Min. 30
Max. 119
25
Viti con piastrina serrac...
0.75 … 2.5
/
Secondo IEC 60947-5-1
0.05
0.1
hp5t13j11-230
hp5t13j11-230
Termoplastico rinforzato
37
tre entrate cavi filettat...
IP65
Pistoncino con rotella in...
Testina termoplastica
Contatti a scatto ( 1NC+1...
CE - cULus - UKCA
LVD - 2014/35/EU, LIFT 20...
IEC 60947-5-1 / EN 60947-...
-25° +70°
-30° +80°
Classe II - Doppio isolam...
500
3
A600 - Q600
6
10
4
1
4
3
230 Vac
Min. 0,2 - Max 0,5
Min. 30
Max. 119
25
Viti con piastrina serrac...
0.75 … 2.5
/
Secondo IEC 60947-5-1
0.05
0.1
hp2t13j02-024
hp2t13j02-024
Termoplastico rinforzato
37
una entrata cavi per pres...
IP65
Pistoncino con rotella in...
Testina termoplastica
Contatti a scatto ( 2NC )
CE - cULus - UKCA
LVD - 2014/35/EU, LIFT 20...
IEC 60947-5-1 / EN 60947-...
-25° +70°
-30° +80°
Classe II - Doppio isolam...
400
3
A300 - Q300
6
10
4
1
4
3
24 Vdc
Min. 0,2 - Max 0,5
Min. 30
Max. 119
25
Viti con piastrina serrac...
0.75 … 2.5
/
Secondo IEC 60947-5-1
0.05
0.1
hp2t13j02-048
hp2t13j02-048
Termoplastico rinforzato
37
una entrata cavi per pres...
IP65
Pistoncino con rotella in...
Testina termoplastica
Contatti a scatto ( 2NC )
CE - cULus - UKCA
LVD - 2014/35/EU, LIFT 20...
IEC 60947-5-1 / EN 60947-...
-25° +70°
-30° +80°
Classe II - Doppio isolam...
400
3
A300 - Q300
6
10
4
1
4
3
48 Vdc
Min. 0,2 - Max 0,5
Min. 30
Max. 119
25
Viti con piastrina serrac...
0.75 … 2.5
/
Secondo IEC 60947-5-1
0.05
0.1
hp2t13j02-230
hp2t13j02-230
Termoplastico rinforzato
37
una entrata cavi per pres...
IP65
Pistoncino con rotella in...
Testina termoplastica
Contatti a scatto ( 2NC )
CE - cULus - UKCA
LVD - 2014/35/EU, LIFT 20...
IEC 60947-5-1 / EN 60947-...
-25° +70°
-30° +80°
Classe II - Doppio isolam...
400
3
A300 - Q300
6
10
4
1
4
3
230 Vac
Min. 0,2 - Max 0,5
Min. 30
Max. 119
25
Viti con piastrina serrac...
0.75 … 2.5
/
Secondo IEC 60947-5-1
0.05
0.1
hp2t13j11-024
hp2t13j11-024
Termoplastico rinforzato
37
una entrata cavi per pres...
IP65
Pistoncino con rotella in...
Testina termoplastica
Contatti a scatto ( 1NC+1...
CE - cULus - UKCA
LVD - 2014/35/EU, LIFT 20...
IEC 60947-5-1 / EN 60947-...
-25° +70°
-30° +80°
Classe II - Doppio isolam...
500
3
A600 - Q600
6
10
4
1
4
3
24 Vdc
Min. 0,2 - Max 0,5
Min. 30
Max. 119
25
Viti con piastrina serrac...
0.75 … 2.5
/
Secondo IEC 60947-5-1
0.05
0.1
hp2t13j11-048
hp2t13j11-048
Termoplastico rinforzato
37
una entrata cavi per pres...
IP65
Pistoncino con rotella in...
Testina termoplastica
Contatti a scatto ( 1NC+1...
CE - cULus - UKCA
LVD - 2014/35/EU, LIFT 20...
IEC 60947-5-1 / EN 60947-...
-25° +70°
-30° +80°
Classe II - Doppio isolam...
500
3
A600 - Q600
6
10
4
1
4
3
48 Vdc
Min. 0,2 - Max 0,5
Min. 30
Max. 119
25
Viti con piastrina serrac...
0.75 … 2.5
/
Secondo IEC 60947-5-1
0.05
0.1
hp2t13j11-230
hp2t13j11-230
Termoplastico rinforzato
37
una entrata cavi per pres...
IP65
Pistoncino con rotella in...
Testina termoplastica
Contatti a scatto ( 1NC+1...
CE - cULus - UKCA
LVD - 2014/35/EU, LIFT 20...
IEC 60947-5-1 / EN 60947-...
-25° +70°
-30° +80°
Classe II - Doppio isolam...
500
3
A600 - Q600
6
10
4
1
4
3
230 Vac
Min. 0,2 - Max 0,5
Min. 30
Max. 119
25
Viti con piastrina serrac...
0.75 … 2.5
/
Secondo IEC 60947-5-1
0.05
0.1
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
AM_F11
Comepi
08.05.2024
HP_T10 - hp5t10j02-024
Comepi
14.05.2024
HP_T14 - hp5t14j02-024
Comepi
14.05.2024
HP_R002 - hp5r002j02-024
Comepi
14.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表