KA4620 Low duty telescopic slide - Low duty telescopic slide
CMINDTEK
动力传动
滑轨
轻型伸缩式滚珠滑轨
Powered by
CAD模型選擇
{cmindtek/power_transmission/slide/low_duty_telescopic_slide/ka4620_low_duty_telescopic_slide_asmtab.prj},{NB=KA4620-400(Open)},{ORDERNUMBER=A03AX},{PN=SLIDEWORKS 400mm slide rail/travel 428mm},{WS=Open},{SL=400},{TL=428},{SW=19.2},{SH=53},{A=57},{B=168},{C=282},{D=153.5},{E=333.5},{RL=90},{DIST=5.0},{INFOTEXT=PDF Catalog},{PPATH=ka4620_low_duty_telescopic_slide/assemblies/ka4620_low_duty_telescopic_slide_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
ORDERNUMBER
订货号
ⁿ/ₐ
PN
中文产品名称
ⁿ/ₐ
ITEMNO
产品型号
ⁿ/ₐ
SL
滑轨长度
[mm]
TL
行程
[mm]
SW
截面宽度
[mm]
SH
截面高度
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
RL
额定载荷
[kg]
KA4620-400
A03AX
SLIDEWORKS 400mm滑轨/行程428m...
KA4620-400
400
428
19.2
53
57
168
282
153.5
333.5
90
KA4620-450
A03AY
SLIDEWORKS 450mm滑轨/行程478m...
KA4620-450
450
478
19.2
53
57
193
332
210.0
383.5
90
KA4620-500
A03AZ
SLIDEWORKS 500mm滑轨/行程528m...
KA4620-500
500
528
19.2
53
57
218
379
210.0
433.5
90
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表