目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
AF3000M
CKD
調質、調壓元件
過濾器
大型主管路過濾器 AF3000
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/refining_and_pressure_adjusting_components/filter/af3000_series/af3000m_asmtab.prj},{NB=AF3080M-150},{MODEL=AF3},{FLOW=080 : 80 m3/min},{XFLOW=080},{FILTER=M},{BORE=150},{F=},{H=},{K=},{L=},{L1=},{O=},{X1=},{Y2=},{A=600},{B=1300},{C=1606},{D=490},{E=16-M22 X 80},{XF=M20},{G=600},{XH=280},{J=280},{XK=15},{PPATH=af3000m/parts/af3000m_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Dimensions}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
FLOW
流量區分
ⁿ/ₐ
FILTER
主管路過濾器
ⁿ/ₐ
BORE
口徑
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
ⁿ/ₐ
XF
ⁿ/ₐ
G
[mm]
XH
[mm]
J
[mm]
XK
[mm]
AF3016M-50
AF3
016 : 16 m3/min
M
50
315
1045
1250
280
8-M20 X 70
M12
600
0
0
0
AF3032M-80
AF3
032 : 32 m3/min
M
80
500
1255
1495
400
12-M22 X 80
M12
600
210
210
15
AF3048M-100
AF3
048 : 48 m3/min
M
100
500
1255
1495
400
12-M22 X 80
M12
600
210
210
15
AF3064M-100
AF3
064 : 64 m3/min
M
100
550
1270
1522
445
16-M22 X 80
M16
600
250
250
15
AF3080M-150
AF3
080 : 80 m3/min
M
150
600
1300
1606
490
16-M22 X 80
M20
600
280
280
15
AF3096M-150
AF3
096 : 96 m3/min
M
150
650
1320
1630
560
16-M24 X 90
M20
600
320
320
15
AF3128M-150
AF3
128 : 128 m3/min
M
150
700
1350
1693
620
20-M24 X 90
M20
600
350
350
15
AF3160M-200
AF3
160 : 160 m3/min
M
200
700
1350
1693
620
20-M24 X 90
M20
600
350
350
15
AF3192M-200
AF3
192 : 192 m3/min
M
200
750
1360
1709
675
20-M24 X 100
M20
600
400
400
15
AF3256M-200
AF3
256 : 256 m3/min
M
200
850
1400
1786
745
20-M30 X 100
M24
600
450
450
15
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表