目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
FJ-P4
CKD
二次電池製造工程用 P4※系列
空压气缸
附件
万向节 FJ-P4
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/p4_series/cylinders/accessories/fj/floating_joint_fj_asmtab.prj},{NB=FJ-0-3-P4},{TYPE=FJ},{MA=0},{TN=3},{THREAD=M3x0.5},{MODEL=SCP-6 / SMD2-6},{INFOTEXT=Dimensions},{MN=3},{MP=0.50},{A1=23.0},{A2=-},{A3=-},{B1=-},{B2=-},{B3=-},{C1=8.3},{C2=-},{C3=-},{D1=12.0},{D2=-},{D3=-},{E1=2.5},{E2=-},{E3=-},{F1=5.5},{F2=-},{F3=-},{G1=2.5},{G2=-},{G3=-},{H1=11.0},{H2=-},{H3=-},{J1=5.5},{J2=-},{J3=-},{K1=-},{K2=-},{L1=-},{L2=-},{N1=1.8},{N2=-},{P1=4.5},{P2=-},{P3=-},{Q1=-},{Q2=-},{S1=-},{S2=-},{R1=-},{R2=-},{U1=0.5},{U2=-},{U3=-},{MWT1=0.019},{MWT2=-},{MWT3=-},{WEIGHT1=0.012},{WEIGHT2=-},{WEIGHT3=-},{PPATH=../../../../cylinder/cylinder_related_products/floating_joint_fj/floating_joint_fj_parts/floating_joint_fj_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
TYPE
タイプ
ⁿ/ₐ
TN
最小螺絲尺寸
ⁿ/ₐ
THREAD
最小螺絲尺寸 x 螺紋間距
ⁿ/ₐ
MODEL
適用 機型
ⁿ/ₐ
MN
最小
[mm]
MP
間距
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
N
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
S
[mm]
R
[mm]
U
使用範例
[mm]
MWT
最大動作張力/壓縮力
[kN]
WEIGHT
重量
[kg]
FJ-0-3-P4
FJ
3
M3x0.5
SCP-6 / SMD2-6
3
0.50
23.0
-
8.3
12.0
2.5
5.5
2.5
11.0
5.5
-
-
1.8
4.5
-
-
-
0.5
0.019
0.012
FJ-0-4-P4
FJ
4
M4x0.7
SCP-10 / SMD2-10
4
0.70
26.0
-
10.0
12.0
3.5
7.0
2.5
11.0
5.5
-
-
2.4
4.4
-
-
-
0.5
0.053
0.012
FJ-0-5-P4
FJ
5
M5x0.8
SCP-16 / SSD-12-N / SMD2-...
5
0.80
31.6
-
12.0
15.5
4.0
8.0
3.5
14.0
7.0
-
-
3.2
6.0
-
-
-
0.5
0.121
0.022
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表