目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
附開關 SSD2-WL
CKD
空壓氣缸
省空間型氣缸
治具缸 SSD2
SSD2-W-複動/二段型
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/cylinder/space_saving_cylinder/ssd2_series/ssd2_w/ssd2_wl_asmtab.prj},{NB=SSD2-WL-32-5-5(0_0)},{MODEL=SSD2-WL},{BORE=32 : Φ32},{BOREX=32},{PT=},{STROKE1=5},{STROKEX=5,10,15,20,25,30,35,40,45,50},{STROKEMAX=50},{POS1=0},{SWM=},{LWD=},{LWT=},{LWL=},{SWO=},{SWQ1=},{STROKEMIN1=5},{STROKEMIN2=5},{OPT1=},{STROKE2=5},{POS2=0},{SWQ2=},{OPT2=},{ACC=},{INFOTEXT=Product Info },{EE=Rc1/8},{F=45},{FB=20.5},{G=49.5},{H=12.5},{I=5.5},{J=9 spot face depth 5.5},{K=60},{KA=M6 depth 11},{KK=M8 depth 13},{M=14},{MM=16},{N=34},{O=4.5},{P=7},{PP=M5},{PPATH=parts/ssd2_w_wl_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
MODEL
機種型號
ⁿ/ₐ
BORE
氣缸內徑
[mm]
A
[mm]
B1
[mm]
B2
B1
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
F
[mm]
FA
[mm]
FB
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
ⁿ/ₐ
K
[mm]
KA
ⁿ/ₐ
KK
ⁿ/ₐ
M
[mm]
MM
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
WF
[mm]
P
[mm]
PP
ⁿ/ₐ
RD1
[mm]
RD2
[mm]
HD1
[mm]
HD2
[mm]
AA
a'
[mm]
CC
c'
[mm]
HH
Hexagon H
[mm]
KK1
kk'
[mm]
T
[mm]
WF1
wf
[mm]
SSD2-WL-12-5-5
SSD2-WL
12 : Φ12
52.5
27.0
22.0
5.5
5.5
M5
25
-
4.5
-
-
3.5
6.5 沉孔 深度 3.5
32
M4 深度 7
M3 深度6
5
6
15.5
-
3.5
4.5
M3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SSD2-WL-16-5-5
SSD2-WL
16 : Φ16
52.5
27.0
22.0
5.5
5.5
M5
29
-
4.5
-
-
3.5
6.5 沉孔 深度 3.5
38
M4 深度 7
M4 深度 8
6
8
20
-
3.5
4.5
M3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SSD2-WL-20-5-5
SSD2-WL
20 : Φ20
70.0
36.0
29.5
8.0
5.5
M5
36
-
12.5
-
-
5.5
9 沉孔 深度 5.5
47
M5 深度 7
M5 深度 7
8
10
25.5
-
4.5
10
M5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SSD2-WL-25-5-5
SSD2-WL
25 : Φ25
76.5
39.0
32.5
11.0
6.0
M5
40
-
13.5
-
-
5.5
9 沉孔 深度 5.5
51
M6 深度 12
M6 深度 12
10
12
28
-
5
9
M5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SSD2-WL-32-5-5
SSD2-WL
32 : Φ32
80.5
40.5
33.0
8.0
8.0
Rc1/8
45
-
20.5
49.5
12.5
5.5
9 沉孔 深度 5.5
60
M6 深度 11
M8 深度 13
14
16
34
4.5
7
7
M5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SSD2-WL-40-5-5
SSD2-WL
40 : Φ40
96.5
50.0
39.5
12.0
8.5
Rc1/8
52
-
27.5
57
15
5.5
9 沉孔 深度 5.5
69
M6 深度 11
M8 深度 13
14
16
40
5
7
6
M5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SSD2-WL-50-10-10
SSD2-WL
50 : Φ50
99.0
50.5
40.5
10.5
10.5
Rc1/4
64
-
28.5
71
18
6.9
11 沉孔 深度 6.5
86
M8 深度 13
M10 深度 15
17
20
50
7
8
10.5
M6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SSD2-WL-63-10-10
SSD2-WL
63 : Φ63
106.0
52.0
46.0
13.0
11.0
Rc1/4
77
-
28.5
84
23
8.7
14 沉孔 深度 9
103
M10 深度 15
M10 深度 15
17
20
60
7
8
11
M8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SSD2-WL-80-10-10
SSD2-WL
80 : Φ80
124.5
61.0
53.5
16.0
13.0
Rc3/8
98
-
28.5
104
31
10.5
17.5 沉孔 深度 11
132
M12 深度 28
M16 深度 21
22
25
77
6
10
11.5
M10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SSD2-WL-100-10-10
SSD2-WL
100 : Φ100
145.5
70.5
63.0
23.0
15.0
Rc3/8
117
-
28.5
123.5
38
10.5
17.5 沉孔 深度 11
156
M12 深度 28
M20 深度 27
27
30
94
6.5
12
12.5
M10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表