目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
附開關 SMG-ML
CKD
空壓氣缸
省空間型氣缸
自由安裝型氣缸 SMG
SMG-M-複動/止轉型
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/cylinder/space_saving_cylinder/smg_series/smg_m/smg_m_ws_asmtab.prj},{NB=SMG-ML-16-5-K0H-R (0)},{BORE=16},{PST=},{STROKE=5},{SWM=K0},{SLD=H},{LWL=},{SWP=R},{POS=0},{INFOTEXT=Product Info },{A=12.5},{B=8.0},{C=11.0},{D=11.5},{EE=M5},{F=20},{G=32},{H1=16.5},{HH=M4 depth 6},{J=4.5},{KA=7.5 depth 6.5},{KK=M5},{M=22.0},{MA=15.5},{ME=13},{MF=8},{MM=6},{MN=5},{N=7},{P=17},{R=4},{RA=2},{S=12},{T=3.2},{U=25},{W=14},{XF=26},{HD1=24.5},{HD2=5.5},{RD=15.5},{Y=2.5},{E1=0.0},{E2=0.5},{PPATH=smg_parts/smg_m_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
TYPE
型號
ⁿ/ₐ
BORE
氣缸內徑
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
HH
ⁿ/ₐ
J
[mm]
KA
ⁿ/ₐ
KK
ⁿ/ₐ
M
[mm]
MA
[mm]
ME
[mm]
MF
[mm]
MM
[mm]
MN
ⁿ/ₐ
N
[mm]
P
[mm]
R
[mm]
RA
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
W
[mm]
XF
[mm]
LL
[mm]
X
[mm]
E
[mm]
HD1
[mm]
HD2
[mm]
RD
[mm]
Y
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
SMG-ML-6-5-K0H-R
SMG-ML
6
-
5.5
7.0
10.0
M5
13
22
15.0
15.0
M3 深度 5
3.2
6 深度 4.8
M3
16.0
10.5
11
8
3
-
7
9
-
-
7
1.8
17
10
18
33
46
0.5
20.0
1.0
13.0
7
0.5
1.0
SMG-ML-10-5-K0H-R
SMG-ML
10
-
7.0
10.0
10.0
M5
15
24
16.5
16.5
M3 深度 5
3.2
6 深度 5
M4
18.0
11.5
12
8
4
-
7
12
-
-
9
2.4
18
11
21
36
52
0.5
23.5
4.5
12.5
3.5
0.5
1.0
SMG-ML-16-5-K0H-R
SMG-ML
16
12.5
8.0
11.0
11.5
M5
20
32
16.5
16.5
M4 深度 6
4.5
7.5 深度 6.5
M5
22.0
15.5
13
8
6
5
7
17
4
2
12
3.2
25
14
26
40
56
0.0
24.5
5.5
15.5
2.5
0.0
0.5
SMG-ML-20-5-K0H-R
SMG-ML
20
14
10.0
12.0
12.5
M5
26
40
19.0
19.0
M5 深度 8
5.5
9 深度 8
M6
28.0
19.5
16
8
8
6
9
20
9
4.5
16
3.6
30
16
29
46
65
0.0
27.0
8.0
19.0
0
0.0
0.5
SMG-ML-25-5-K0H-R
SMG-ML
25
18
13.0
15.5
13.0
M5
32
50
21.5
21.5
M5 深度 8
5.5
9 深度 9
M8
35.0
24.5
20
10
10
8
10
22
9
4.5
20
5.0
38
20
33
50
73
0.0
29.0
10.0
21.0
-2
0.0
0.5
SMG-ML-32-5-K0H-R
SMG-ML
32
22
17.0
19.5
12.5
Rc1/8
40
62
23.0
23.0
M6 深度 9
6.6
11 深度 11.5
M10x1.25
42.5
30.5
24
12
12
10
11
29
13.5
4.5
24
6.0
48
24
42
52
79
0.0
30.5
11.5
21.5
-3.5
0.0
0.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表