GB/T9123.1-2000 FFII - 平面、突面钢制管法兰盖
Chinese Manufacturers
鑫钰管件
gb9123.1-2000
ff2
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/xinyu/gb9123.1-2000/ff2/gb9123.1-2000ff2.prj},{NB=Blank flanges DN100-PN20 FF GB/T9123.1-2000},{IDNR=},{PN=20},{DN=100},{DD=230.000},{K=190.500},{L=18.000},{N=8.000},{M=M16},{D=157.500},{F=2.000},{C=24.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
PN
平均值
[mm]
DN
公称通径
[mm]
DD
法兰外径
[mm]
K
螺栓孔中心圆直径
[mm]
L
螺栓孔径
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
螺纹规格
[mm]
D
[mm]
F
[mm]
C
法兰厚度
[mm]
法兰盖 DN15-PN20 FF GB/T 912...
20
15
90.000
60.500
16.000
4.000
M14
35.000
2.000
11.500
法兰盖 DN20-PN20 FF GB/T 912...
20
20
100.000
70.000
16.000
4.000
M14
43.000
2.000
13.000
法兰盖 DN25-PN20 FF GB/T 912...
20
25
110.000
79.500
16.000
4.000
M14
51.000
2.000
14.500
法兰盖 DN32-PN20 FF GB/T 912...
20
32
120.000
89.000
16.000
4.000
M14
63.500
2.000
16.000
法兰盖 DN40-PN20 FF GB/T 912...
20
40
130.000
98.500
16.000
4.000
M14
73.000
2.000
17.500
法兰盖 DN50-PN20 FF GB/T 912...
20
50
150.000
120.500
18.000
4.000
M16
92.000
2.000
19.500
法兰盖 DN65-PN20 FF GB/T 912...
20
65
180.000
139.500
18.000
4.000
M16
105.000
2.000
22.500
法兰盖 DN80-PN20 FF GB/T 912...
20
80
190.000
152.500
18.000
4.000
M16
127.000
2.000
24.000
法兰盖 DN100-PN20 FF GB/T 91...
20
100
230.000
190.500
18.000
8.000
M16
157.500
2.000
24.000
法兰盖 DN125-PN20 FF GB/T 91...
20
125
255.000
216.000
22.000
8.000
M20
186.000
2.000
24.000
法兰盖 DN150-PN20 FF GB/T 91...
20
150
280.000
241.500
22.000
8.000
M20
216.000
2.000
25.500
法兰盖 DN200-PN20 FF GB/T 91...
20
200
345.000
298.500
22.000
8.000
M20
270.000
2.000
29.000
法兰盖 DN250-PN20 FF GB/T 91...
20
250
405.000
362.000
26.000
12.000
M24
324.000
2.000
30.500
法兰盖 DN300-PN20 FF GB/T 91...
20
300
485.000
432.000
26.000
12.000
M24
381.000
2.000
32.000
法兰盖 DN350-PN20 FF GB/T 91...
20
350
535.000
476.000
29.500
12.000
M27
413.000
2.000
35.000
法兰盖 DN400-PN20 FF GB/T 91...
20
400
600.000
540.000
29.500
16.000
M27
470.000
2.000
37.000
法兰盖 DN450-PN20 FF GB/T 91...
20
450
635.000
578.000
32.500
16.000
M30
533.500
2.000
40.000
法兰盖 DN500-PN20 FF GB/T 91...
20
500
700.000
635.000
32.500
20.000
M30
584.500
2.000
43.000
法兰盖 DN600-PN20 FF GB/T 91...
20
600
815.000
749.500
35.500
20.000
M33
692.500
2.000
48.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表