GB809-88 B - 嵌装圆螺母
Chinese Manufacturers
铁豹紧固件
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/tiebao/gb809-88b.prj},{NB=Nuts GB 809 B M6X12},{GUIGE=M6},{D=6.000},{P=0.750},{DK=10.000},{DKMAX=10.000},{DKMIN=9.780},{D1=9.000},{D1MAX=9.000},{M=12.000},{MMIN=11.570},{MMAX=12.000},{B=8.290},{BMAX=8.290},{BMIN=7.710},{E=3.000},{G=1.500}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
GUIGE
螺纹规格
ⁿ/ₐ
D
[mm]
P
[mm]
DK
Before knurling
[mm]
DKMAX
[mm]
DKMIN
[mm]
D1
公称值
[mm]
D1MAX
[mm]
M
[mm]
MMIN
[mm]
MMAX
[mm]
B
[mm]
BMAX
[mm]
BMIN
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
螺母 GB 809 B M2X6
M2
2.000
0.250
4.000
4.000
3.820
3.000
3.000
6.000
5.700
6.000
3.240
3.240
2.760
2.000
1.500
螺母 GB 809 B M2.5X6
M2.5
2.500
0.350
4.500
4.500
4.320
3.500
3.500
6.000
5.700
6.000
3.240
3.240
2.760
2.000
1.500
螺母 GB 809 B M2.5X8
M2.5
2.500
0.350
4.500
4.500
4.320
3.500
3.500
8.000
7.640
8.000
4.740
4.740
4.260
2.000
1.500
螺母 GB 809 B M3X6
M3
3.000
0.350
5.000
5.000
4.820
4.000
4.000
6.000
5.700
6.000
3.240
3.240
2.760
2.000
1.500
螺母 GB 809 B M3X8
M3
3.000
0.350
5.000
5.000
4.820
4.000
4.000
8.000
7.640
8.000
4.740
4.740
4.260
2.000
1.500
螺母 GB 809 B M3X10
M3
3.000
0.350
5.000
5.000
4.820
4.000
4.000
10.000
9.640
10.000
6.290
6.290
5.710
3.000
1.500
螺母 GB 809 B M4X8
M4
4.000
0.500
6.000
6.000
5.820
5.000
5.000
8.000
7.640
8.000
4.740
4.740
4.260
2.000
1.500
螺母 GB 809 B M4X10
M4
4.000
0.500
6.000
6.000
5.820
5.000
5.000
10.000
9.640
10.000
6.290
6.290
5.710
3.000
1.500
螺母 GB 809 B M4X12
M4
4.000
0.500
6.000
6.000
5.820
5.000
5.000
12.000
11.570
12.000
8.290
8.290
7.710
3.000
1.500
螺母 GB 809 B M5X10
M5
5.000
0.500
8.000
8.000
7.780
7.000
7.000
10.000
9.640
10.000
6.290
6.290
5.710
3.000
1.500
螺母 GB 809 B M5X12
M5
5.000
0.500
8.000
8.000
7.780
7.000
7.000
12.000
11.570
12.000
8.290
8.290
7.710
3.000
1.500
螺母 GB 809 B M5X14
M5
5.000
0.500
8.000
8.000
7.780
7.000
7.000
14.000
13.570
14.000
10.290
10.290
9.710
4.000
1.500
螺母 GB 809 B M5X16
M5
5.000
0.500
8.000
8.000
7.780
7.000
7.000
16.000
15.570
16.000
11.350
11.350
10.650
4.000
1.500
螺母 GB 809 B M6X12
M6
6.000
0.750
10.000
10.000
9.780
9.000
9.000
12.000
11.570
12.000
8.290
8.290
7.710
3.000
1.500
螺母 GB 809 B M6X14
M6
6.000
0.750
10.000
10.000
9.780
9.000
9.000
14.000
13.570
14.000
10.290
10.290
9.710
4.000
1.500
螺母 GB 809 B M6X16
M6
6.000
0.750
10.000
10.000
9.780
9.000
9.000
16.000
15.570
16.000
11.350
11.350
10.650
4.000
1.500
螺母 GB 809 B M6X18
M6
6.000
0.750
10.000
10.000
9.780
9.000
9.000
18.000
17.570
18.000
12.350
12.350
11.650
4.000
2.500
螺母 GB 809 B M8X16
M8
8.000
1.000
12.000
12.000
11.730
10.000
10.000
16.000
15.570
16.000
11.350
11.350
10.650
4.000
1.500
螺母 GB 809 B M8X18
M8
8.000
1.000
12.000
12.000
11.730
10.000
10.000
18.000
17.570
18.000
12.350
12.350
11.650
4.000
2.500
螺母 GB 809 B M8X20
M8
8.000
1.000
12.000
12.000
11.730
10.000
10.000
20.000
19.480
20.000
14.350
14.350
13.650
6.000
2.500
螺母 GB 809 B M8X25
M8
8.000
1.000
12.000
12.000
11.730
10.000
10.000
25.000
24.480
25.000
19.420
19.420
18.580
6.000
2.500
螺母 GB 809 B M10X18
M10
10.000
1.250
15.000
15.000
14.730
13.000
13.000
18.000
17.570
18.000
12.350
12.350
11.650
4.000
2.500
螺母 GB 809 B M10X20
M10
10.000
1.250
15.000
15.000
14.730
13.000
13.000
20.000
19.480
20.000
14.350
14.350
13.650
6.000
2.500
螺母 GB 809 B M10X25
M10
10.000
1.250
15.000
15.000
14.730
13.000
13.000
25.000
24.480
25.000
19.420
19.420
18.580
6.000
2.500
螺母 GB 809 B M10X30
M10
10.000
1.250
15.000
15.000
14.730
13.000
13.000
30.000
29.480
30.000
20.420
20.420
19.580
8.000
2.500
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
GB809-88 A - 嵌装圆螺母
Chinese Manufacturers
21.05.2014
SEQS - Cross Recessed Screw / Extra Low Head - Stainless Steel
NBK (锅屋百迪株式会社)
28.03.2023
LHL-63 - H-Type Lifers
Chinese Manufacturers
21.05.2014
SSB 弹簧 - 缺口型弹簧 - 公制
斯迈利
29.02.2024
XDS 挡圈 - 等截面挡圈
斯迈利
29.02.2024
HHMU 挡圈 - 内置弹性挡圈,"Hoopster" - 公制
斯迈利
29.02.2024
HB4-19-2002 - Tee,E type,flared tube
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T288-94 20000CK - 滚动轴承 调心滚子轴承 外形尺寸
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T288-94 20000CA - 滚动轴承 调心滚子轴承 外形尺寸
Chinese Manufacturers
21.05.2014
AN 03 - Silencer Compact style
SMC
23.12.2021
AS1000-5000 - Speed Controller Standard In-line Style
SMC
28.09.2023
AS_2_1F-T (Elbow) - Tamper Proof Speed Controller with One-touch Fitting / ...
SMC
28.09.2023
VH 挡圈 - 螺旋弹性挡圈,轻负荷
斯迈利
06.06.2024
AN - Silencer BC Sintered Body
SMC
23.12.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表