GB/T9120.1-2000 PN16 RF - 突面对焊环板式松套钢制管法兰
Chinese Manufacturers
山西双环
gb9120.1-2000
pn1.6mpa
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/shuanghuan/gb9120.1-2000/pn1.6mpa/gb9120.1-2000pn1.6mpa.prj},{NB=Flanges DN100-PN16 RF GB/T9120.1-2000},{IDNR=},{DN=100},{A=114.300},{AII=108.000},{DD=220.000},{K=180.000},{L=18.000},{N=8.000},{M=M16},{C=22.000},{B=134.000},{BII=134.000},{E=6.000},{D=156.000},{NN=130.000},{NNII=130},{F=18.000},{H1=12.000},{H=52.000},{S=3.600},{PPATH=gb9120.1-2000pn1.6mparf.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
公称通径
[mm]
A
钢管外径
[mm]
AII
钢管外径
[mm]
DD
法兰外径
[mm]
K
螺栓孔中心圆直径
[mm]
L
螺栓孔径
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
螺纹规格
[mm]
C
法兰厚度
[mm]
B
法兰内径
[mm]
BII
法兰内径
[mm]
E
ⁿ/ₐ
D
[mm]
NN
Duihan Central
[mm]
NNII
Duihan Central
[mm]
F
[mm]
H1
[mm]
H
[mm]
S
[mm]
法兰 DN.10-PN16 RF GB/T 912...
10
17.200
14.000
90.000
60.000
14.000
4.000
M12
14.000
31.000
31.000
3.000
41.000
28.000
28
12.000
6.000
35.000
2.300
法兰 DN.15-PN16 RF GB/T 912...
15
21.300
18.000
95.000
65.000
14.000
4.000
M12
14.000
35.000
35.000
3.000
46.000
32.000
32
12.000
6.000
38.000
3.200
法兰 DN.20-PN16 RF GB/T 912...
20
26.900
25.000
105.000
75.000
14.000
4.000
M12
16.000
42.000
42.000
4.000
56.000
40.000
40
14.000
6.000
40.000
3.200
法兰 DN.25-PN16 RF GB/T 912...
25
33.700
32.000
115.000
85.000
14.000
4.000
M12
16.000
49.000
49.000
4.000
65.000
46.000
46
14.000
6.000
40.000
3.200
法兰 DN.32-PN16 RF GB/T 912...
32
42.400
38.000
140.000
100.000
18.000
4.000
M16
18.000
59.000
59.000
5.000
76.000
56.000
56
14.000
6.000
42.000
3.600
法兰 DN.40-PN16 RF GB/T 912...
40
48.300
45.000
150.000
110.000
18.000
4.000
M16
18.000
67.000
67.000
5.000
84.000
64.000
64
14.000
7.000
45.000
3.600
法兰 DN.50-PN16 RF GB/T 912...
50
60.300
57.000
165.000
125.000
18.000
4.000
M16
20.000
77.000
77.000
5.000
99.000
74.000
74
16.000
8.000
48.000
4.000
法兰 DN.65-PN16 RF GB/T 912...
65
76.100
76.000
185.000
145.000
18.000
4.000
M16
20.000
96.000
96.000
6.000
118.000
92.000
92
16.000
10.000
45.000
2.900
法兰 DN.80-PN16 RF GB/T 912...
80
88.900
89.000
200.000
160.000
18.000
8.000
M16
20.000
114.000
114.000
6.000
132.000
110.000
110
16.000
10.000
50.000
3.200
法兰 DN.100-PN16 RF GB/T 91...
100
114.300
108.000
220.000
180.000
18.000
8.000
M16
22.000
134.000
134.000
6.000
156.000
130.000
130
18.000
12.000
52.000
3.600
法兰 DN.125-PN16 RF GB/T 91...
125
139.700
133.000
250.000
210.000
18.000
8.000
M16
22.000
162.000
162.000
6.000
184.000
158.000
158
18.000
12.000
55.000
4.000
法兰 DN.150-PN16 RF GB/T 91...
150
168.300
159.000
285.000
240.000
22.000
8.000
M20
24.000
188.000
188.000
6.000
211.000
184.000
184
20.000
12.000
55.000
4.500
法兰 DN.200-PN16 RF GB/T 91...
200
219.100
219.000
340.000
295.000
22.000
12.000
M20
26.000
240.000
240.000
6.000
266.000
234.000
234
20.000
16.000
62.000
6.300
法兰 DN.250-PN16 RF GB/T 91...
250
273.000
273.000
405.000
355.000
26.000
12.000
M24
28.000
294.000
294.000
8.000
319.000
288.000
288
22.000
16.000
70.000
6.300
法兰 DN.300-PN16 RF GB/T 91...
300
323.900
325.000
460.000
410.000
26.000
12.000
M24
32.000
348.000
348.000
8.000
370.000
342.000
342
24.000
16.000
78.000
7.100
法兰 DN.350-PN16 RF GB/T 91...
350
355.600
377.000
520.000
470.000
26.000
16.000
M24
35.000
400.000
410.000
8.000
429.000
390.000
400
26.000
16.000
82.000
8.000
法兰 DN.400-PN16 RF GB/T 91...
400
406.400
426.000
580.000
525.000
30.000
16.000
M27
38.000
454.000
460.000
8.000
480.000
444.000
450
28.000
16.000
85.000
8.800
法兰 DN.450-PN16 RF GB/T 91...
450
457.000
480.000
640.000
585.000
30.000
20.000
M27
42.000
500.000
516.000
8.000
548.000
490.000
506
30.000
16.000
87.000
10.000
法兰 DN.500-PN16 RF GB/T 91...
500
508.000
530.000
715.000
650.000
33.000
20.000
M30
46.000
556.000
569.000
8.000
609.000
546.000
559
32.000
16.000
90.000
11.000
法兰 DN.600-PN16 RF GB/T 91...
600
610.000
630.000
840.000
770.000
36.000
20.000
M33
52.000
660.000
670.000
8.000
720.000
650.000
660
32.000
18.000
95.000
12.500
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表