GB/T 9116.4-2000 RJ - 环连接面带颈平焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
金兴法兰
gb9116.4-2000
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/jxfl/gb9116.4-2000/gb9116.4-2000rj.prj},{NB=Flanges DN32-PN110 RJ GB/T9116.4},{IDNR=},{PN=110},{DN=32},{A=42.4},{D=135},{K=98.5},{L=18.0},{N=4},{M=M16},{GN=R18},{J=79.5},{P=60.32},{E=6.35},{F=8.74},{R1=0.8},{C=21.0},{H=29},{NN=64},{R=0},{B=43.5},{S=4}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
PN
平均值
ⁿ/ₐ
DN
公称通径
[mm]
A
钢管外径
[mm]
D
法兰外径
[mm]
K
螺栓孔中心圆直径
[mm]
L
螺栓孔径
[mm]
N
amount of bolts
[mm]
M
螺纹规格
ⁿ/ₐ
GN
密封面,槽号
ⁿ/ₐ
J
密封面min
[mm]
P
密封面
[mm]
E
[mm]
F
密封面
[mm]
R1
密封面max
[mm]
C
法兰厚度
[mm]
H
法兰高度
[mm]
NN
法兰颈部直径
ⁿ/ₐ
R
法兰颈部直径
[mm]
B
法兰内径
[mm]
S
两法兰间距离近似值
[mm]
法兰 DN.25-PN20 RJ GB/T 911...
20
25
33.7
110
79.5
16.0
4
M14
R15
63.5
47.62
6.35
8.74
0.8
14.5
17
49
0
34.5
4
法兰 DN.32-PN20 RJ GB/T 911...
20
32
42.4
120
89.0
16.0
4
M14
R17
73.0
57.15
6.35
8.74
0.8
16.0
21
59
0
43.5
4
法兰 DN.40-PN20 RJ GB/T 911...
20
40
48.3
130
98.5
16.0
4
M14
R19
82.5
65.07
6.35
8.74
0.8
17.5
22
65
0
49.5
4
法兰 DN.50-PN20 RJ GB/T 911...
20
50
60.3
150
120.5
18.0
4
M16
R22
102.0
82.55
6.35
8.74
0.8
19.5
25
78
0
62.0
4
法兰 DN.65-PN20 RJ GB/T 911...
20
65
73.0
180
139.5
18.0
4
M16
R25
121.0
101.60
6.35
8.74
0.8
22.5
29
90
0
74.5
4
法兰 DN.80-PN20 RJ GB/T 911...
20
80
88.9
190
152.5
18.0
4
M16
R29
133.0
114.30
6.35
8.74
0.8
24.0
30
108
0
90.5
4
法兰 DN.100-PN20 RJ GB/T 91...
20
100
114.3
230
190.5
18.0
8
M16
R36
171.0
149.22
6.35
8.74
0.8
24.0
33
135
0
116.0
4
法兰 DN.125-PN20 RJ GB/T 91...
20
125
141.3
255
216.0
22.0
8
M20
R40
194.0
171.45
6.35
8.74
0.8
24.0
36
164
0
143.5
4
法兰 DN.150-PN20 RJ GB/T 91...
20
150
168.3
280
241.5
22.0
8
M20
R43
219.0
193.68
6.35
8.74
0.8
25.5
40
192
0
170.5
4
法兰 DN.200-PN20 RJ GB/T 91...
20
200
219.1
345
298.5
22.0
8
M20
R48
273.0
247.65
6.35
8.74
0.8
29.0
44
246
0
221.5
4
法兰 DN.250-PN20 RJ GB/T 91...
20
250
273.0
405
362.0
26.0
12
M24
R52
330.0
304.80
6.35
8.74
0.8
30.5
49
305
0
276.0
4
法兰 DN.300-PN20 RJ GB/T 91...
20
300
323.9
485
432.0
26.0
12
M24
R56
406.0
381.00
6.35
8.74
0.8
32.0
56
365
10
327.0
4
法兰 DN.350-PN20 RJ GB/T 91...
20
350
355.6
535
476.0
29.5
12
M27
R59
425.0
396.88
6.35
8.74
0.8
35.0
57
400
10
359.0
3
法兰 DN.400-PN20 RJ GB/T 91...
20
400
406.4
600
540.0
29.5
16
M27
R64
483.0
454.02
6.35
8.74
0.8
37.0
64
457
10
410.5
3
法兰 DN.450-PN20 RJ GB/T 91...
20
450
457.0
635
578.0
32.5
16
M30
R68
546.0
517.52
6.35
8.74
0.8
40.0
68
505
10
462.0
3
法兰 DN.500-PN20 RJ GB/T 91...
20
500
508.0
700
635.0
32.5
20
M30
R72
597.0
558.80
6.35
8.74
0.8
43.0
73
559
10
513.0
3
法兰 DN.600-PN20 RJ GB/T 91...
20
600
610.0
815
749.5
35.5
20
M33
R76
711.0
673.10
6.35
8.74
0.8
48.0
83
664
10
616.0
3
法兰 DN.15-PN50 RJ GB/T 911...
50
15
21.3
95
66.5
16.0
4
M14
R11
51.0
34.14
5.56
7.14
0.8
14.5
22
38
0
22.0
3
法兰 DN.20-PN50 RJ GB/T 911...
50
20
26.9
120
82.5
18.0
4
M16
R13
63.5
42.88
6.35
8.74
0.8
16.0
25
48
0
28.0
4
法兰 DN.25-PN50 RJ GB/T 911...
50
25
33.7
125
89.0
18.0
4
M16
R16
70.0
50.80
6.35
8.74
0.8
17.5
27
54
0
34.5
4
法兰 DN.32-PN50 RJ GB/T 911...
50
32
42.4
135
98.5
18.0
4
M16
R18
79.5
60.32
6.35
8.74
0.8
19.5
27
64
0
43.5
4
法兰 DN.40-PN50 RJ GB/T 911...
50
40
48.3
155
114.5
22.0
4
M20
R20
90.5
68.28
6.35
8.74
0.8
21.0
30
70
0
49.5
4
法兰 DN.50-PN50 RJ GB/T 911...
50
50
60.3
165
127.0
18.0
8
M16
R23
108.0
82.55
7.92
11.91
0.8
22.5
33
84
0
62.0
6
法兰 DN.65-PN50 RJ GB/T 911...
50
65
73.0
190
149.0
22.0
8
M20
R26
127.0
101.60
7.92
11.91
0.8
25.5
38
100
0
74.5
6
法兰 DN.80-PN50 RJ GB/T 911...
50
80
88.9
210
168.5
22.0
8
M20
R31
146.0
123.82
7.92
11.91
0.8
29.0
43
118
0
90.5
6
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表