GB/T 9116.1-2000 PN10 RF - 平面、突面带颈平焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
金兴法兰
gb9116.1-2000
pn1.0mpa
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/jxfl/gb9116.1-2000/pn1.0mpa/gb9116.1-2000pn1.0mparf.prj},{NB=Flanges DN100-PN10 RF GB/T 9116.1-2000},{IDNR=},{DN=100},{A=114.3},{AII=108},{DD=220},{K=180},{L=18},{N=8},{M=M16},{D=156},{F=2},{C=22},{H=40},{NN=140},{NNII=140},{R=6},{B=116.0},{BII=110}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
公称通径
[mm]
A
钢管外径,系列I
[mm]
AII
钢管外径,系列II
[mm]
DD
法兰外径DD
[mm]
K
螺栓孔中心圆直径
[mm]
L
螺栓孔径
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
螺纹规格
ⁿ/ₐ
D
密封面
[mm]
F
密封面
[mm]
C
法兰厚度
[mm]
H
法兰高度
[mm]
NN
法兰颈部直径,系列I
ⁿ/ₐ
NNII
法兰颈部直径,系列II
[mm]
R
法兰颈部直径
[mm]
B
法兰内径,系列I
[mm]
BII
法兰内径,系列I
[mm]
法兰 DN.10-PN10 RF GB/T 911...
10
17.2
14
90
60
14
4
M12
41
2
14
22
30
30
3
18.0
15
法兰 DN.15-PN10 RF GB/T 911...
15
21.3
18
95
65
14
4
M12
46
2
14
22
35
35
3
22.0
19
法兰 DN.20-PN10 RF GB/T 911...
20
26.9
25
105
75
14
4
M12
56
2
16
26
45
45
4
27.5
26
法兰 DN.25-PN10 RF GB/T 911...
25
33.7
32
115
85
14
4
M12
65
2
16
28
52
52
4
34.5
33
法兰 DN.32-PN10 RF GB/T 911...
32
42.4
38
140
100
18
4
M16
76
2
18
30
60
60
5
43.5
39
法兰 DN.40-PN10 RF GB/T 911...
40
48.3
45
150
110
18
4
M16
84
2
18
32
70
70
5
49.5
46
法兰 DN.50-PN10 RF GB/T 911...
50
60.3
57
165
125
18
4
M16
99
2
20
34
84
84
5
61.5
59
法兰 DN.65-PN10 RF GB/T 911...
65
76.1
76
185
145
18
4
M16
118
2
20
32
104
104
6
77.5
78
法兰 DN.80-PN10 RF GB/T 911...
80
88.9
89
200
160
18
8
M16
132
2
20
34
118
118
6
90.5
91
法兰 DN.100-PN10 RF GB/T 91...
100
114.3
108
220
180
18
8
M16
156
2
22
40
140
140
6
116.0
110
法兰 DN.125-PN10 RF GB/T 91...
125
139.7
133
250
210
18
8
M16
184
2
22
44
168
168
6
141.5
135
法兰 DN.150-PN10 RF GB/T 91...
150
168.3
159
285
240
22
8
M20
211
2
24
44
195
195
8
170.5
161
法兰 DN.200-PN10 RF GB/T 91...
200
219.1
219
340
295
22
8
M20
266
2
24
44
246
246
8
221.5
222
法兰 DN.250-PN10 RF GB/T 91...
250
273.0
273
395
350
22
12
M20
319
2
26
46
298
298
10
276.5
276
法兰 DN.300-PN10 RF GB/T 91...
300
323.9
325
445
400
22
12
M20
370
2
26
46
350
350
10
327.5
328
法兰 DN.350-PN10 RF GB/T 91...
350
355.6
377
505
460
22
16
M20
429
2
26
53
400
412
10
359.5
381
法兰 DN.400-PN10 RF GB/T 91...
400
406.4
426
565
515
26
16
M24
480
2
26
57
456
475
10
411.0
430
法兰 DN.450-PN10 RF GB/T 91...
450
457.0
480
615
565
26
20
M24
530
2
28
63
502
525
12
462.0
485
法兰 DN.500-PN10 RF GB/T 91...
500
508.0
530
670
620
26
20
M24
582
2
28
67
559
581
12
513.5
535
法兰 DN.600-PN10 RF GB/T 91...
600
610.0
630
780
725
30
20
M27
682
2
34
75
658
678
12
616.5
636
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表