GB/T 9115.2-2000 PN16 F - 凹凸面对焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
亨通法兰
gb9115.2-2000
pn1.6mpa
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/hetong/gb9115.2-2000/pn1.6mpa/gb9115.2-2000pn1.6mpaf.prj},{NB=Flanges DN250-PN16 F GB/T 9115.2-2000},{IDNR=},{DN=250},{A=273.0},{AII=273},{DD=405},{K=355},{L=26},{N=12},{M=M24},{D=319},{X=312},{Y=313},{F1=4.5},{F2=3.5},{C=26},{H=70},{NN=288},{NNII=288},{S=6.3},{H1=16},{R=10}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
公称通径
[mm]
A
钢管外径,系列I
[mm]
AII
钢管外径,系列II
[mm]
DD
法兰外径DD
[mm]
K
螺栓孔中心圆直径
[mm]
L
螺栓孔径
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
螺纹规格
ⁿ/ₐ
D
密封面
[mm]
X
密封面
[mm]
Y
密封面
[mm]
F1
密封面
[mm]
F2
密封面
[mm]
C
法兰厚度
[mm]
H
法兰高度
[mm]
NN
法兰颈部直径,系列I
ⁿ/ₐ
NNII
法兰颈部直径,系列II
[mm]
S
法兰颈部直径,DN﹥600,由用户规定
[mm]
H1
法兰颈部直径
[mm]
R
法兰颈部直径
[mm]
法兰 DN.10-PN16 F GB/T 9115...
10
17.2
14
90
60
14
4
M12
41
34
35
4.0
3.0
14
35
28
28
2.3
6
3
法兰 DN.15-PN16 F GB/T 9115...
15
21.3
18
95
65
14
4
M12
46
39
40
4.0
3.0
14
38
32
32
3.2
6
3
法兰 DN.20-PN16 F GB/T 9115...
20
26.9
25
105
75
14
4
M12
56
50
51
4.0
3.0
16
40
40
40
3.2
6
4
法兰 DN.25-PN16 F GB/T 9115...
25
33.7
32
115
85
14
4
M12
65
57
58
4.0
3.0
16
40
46
46
3.2
6
4
法兰 DN.32-PN16 F GB/T 9115...
32
42.4
38
140
100
18
4
M16
76
65
66
4.0
3.0
18
42
56
56
3.6
6
5
法兰 DN.40-PN16 F GB/T 9115...
40
48.3
45
150
110
18
4
M16
84
75
76
4.0
3.0
18
45
64
64
3.6
7
5
法兰 DN.50-PN16 F GB/T 9115...
50
60.3
57
165
125
18
4
M16
99
87
88
4.0
3.0
20
48
74
74
4.0
8
5
法兰 DN.65-PN16 F GB/T 9115...
65
76.1
76
185
145
18
4
M16
118
109
110
4.0
3.0
20
45
92
92
2.9
10
6
法兰 DN.80-PN16 F GB/T 9115...
80
88.9
89
200
160
18
8
M16
132
120
121
4.0
3.0
20
50
110
110
3.2
10
6
法兰 DN.100-PN16 F GB/T 911...
100
114.3
108
220
180
18
8
M16
156
149
150
4.5
3.5
22
52
130
130
3.6
12
6
法兰 DN.125-PN16 F GB/T 911...
125
139.7
133
250
210
18
8
M16
184
175
176
4.5
3.5
22
55
158
158
4.0
12
6
法兰 DN.150-PN16 F GB/T 911...
150
168.3
159
285
240
22
8
M20
211
203
204
4.5
3.5
24
55
184
184
4.5
12
8
法兰 DN.200-PN16 F GB/T 911...
200
219.1
219
340
295
22
12
M20
266
259
260
4.5
3.5
24
62
234
234
6.3
16
8
法兰 DN.250-PN16 F GB/T 911...
250
273.0
273
405
355
26
12
M24
319
312
313
4.5
3.5
26
70
288
288
6.3
16
10
法兰 DN.300-PN16 F GB/T 911...
300
323.9
325
460
410
26
12
M24
370
363
364
4.5
3.5
28
78
342
342
7.1
16
10
法兰 DN.350-PN16 F GB/T 911...
350
355.6
377
520
470
26
16
M24
429
421
422
5.0
4.0
30
82
390
400
8.0
16
10
法兰 DN.400-PN16 F GB/T 911...
400
406.4
426
580
525
30
16
M27
480
473
474
5.0
4.0
32
85
444
450
8.8
16
10
法兰 DN.450-PN16 F GB/T 911...
450
457.0
480
640
585
30
20
M27
548
523
524
5.0
4.0
40
87
490
506
10.0
16
12
法兰 DN.500-PN16 F GB/T 911...
500
508.0
530
715
650
33
20
M30
609
575
576
5.0
4.0
44
90
546
559
11.0
16
12
法兰 DN.600-PN16 F GB/T 911...
600
610.0
630
840
770
36
20
M33
720
675
676
5.0
4.0
54
95
650
660
12.5
18
12
法兰 DN.700-PN16 F GB/T 911...
700
711.0
720
910
840
36
24
M33
794
777
778
5.0
4.0
38
100
750
750
15.0
18
12
法兰 DN.800-PN16 F GB/T 911...
800
813.0
820
1025
950
39
24
M36
901
882
883
5.0
4.0
38
105
848
850
15.0
20
12
法兰 DN.900-PN16 F GB/T 911...
900
914.0
920
1125
1050
39
28
M36
1001
987
988
5.0
4.0
40
110
948
958
15.0
20
12
法兰 DN.1000-PN16 F GB/T 91...
1000
1016.0
1020
1255
1170
42
28
M39
1112
1092
1094
6.0
5.0
42
120
1056
1060
15.0
22
12
法兰 DN.1200-PN16 F GB/T 91...
1200
1220.0
1220
1485
1390
48
32
M45
1328
1292
1294
6.0
5.0
48
130
1260
1260
15.0
30
12
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表