GB/T 9115.1-2000 PN25 RF - 平面、突面对焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
亨通法兰
gb9115.1-2000
pn2.5mpa
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/hetong/gb9115.1-2000/pn2.5mpa/gb9115.1-2000pn2.5mparf.prj},{NB=Flanges DN150-PN25 RF GB/T 9115.1-2000},{IDNR=},{DN=150},{A=168.3},{AII=159},{DD=300},{K=250},{L=26},{N=8},{M=M24},{D=211},{F=2},{C=28},{H=75},{NN=190},{NNII=190},{S=7.1},{H1=12},{R=8}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
公称通径
[mm]
A
钢管外径,系列I
[mm]
AII
钢管外径,系列II
[mm]
DD
法兰外径DD
[mm]
K
螺栓孔中心圆直径
[mm]
L
螺栓孔径
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
螺纹规格
ⁿ/ₐ
D
密封面
[mm]
F
密封面
[mm]
C
法兰厚度
[mm]
H
法兰高度
[mm]
NN
法兰颈部直径,系列I
ⁿ/ₐ
NNII
法兰颈部直径,系列II
[mm]
S
法兰颈部直径,DN﹥600,由用户规定
[mm]
H1
法兰颈部直径
[mm]
R
法兰颈部直径
[mm]
法兰 DN.10-PN25 RF GB/T 911...
10
17.2
14
90
60
14
4
M12
41
2
14
35
28
28
2.3
6
3
法兰 DN.15-PN25 RF GB/T 911...
15
21.3
18
95
65
14
4
M12
46
2
14
38
32
32
3.2
6
3
法兰 DN.20-PN25 RF GB/T 911...
20
26.9
25
105
75
14
4
M12
56
2
16
40
40
40
3.2
6
4
法兰 DN.25-PN25 RF GB/T 911...
25
33.7
32
115
85
14
4
M12
65
2
16
40
46
46
3.2
6
4
法兰 DN.32-PN25 RF GB/T 911...
32
42.4
38
140
100
18
4
M16
76
2
18
42
56
56
3.6
6
5
法兰 DN.40-PN25 RF GB/T 911...
40
48.3
45
150
110
18
4
M16
84
2
18
45
64
64
3.6
7
5
法兰 DN.50-PN25 RF GB/T 911...
50
60.3
57
165
125
18
4
M16
99
2
20
48
74
74
4.0
8
5
法兰 DN.65-PN25 RF GB/T 911...
65
76.1
76
185
145
18
8
M16
118
2
22
52
92
92
5.0
10
6
法兰 DN.80-PN25 RF GB/T 911...
80
88.9
89
200
160
18
8
M16
132
2
24
58
110
110
5.6
12
6
法兰 DN.100-PN25 RF GB/T 91...
100
114.3
108
235
190
22
8
M20
156
2
24
65
134
134
6.3
12
6
法兰 DN.125-PN25 RF GB/T 91...
125
139.7
133
270
220
26
8
M24
184
2
26
68
162
162
6.3
12
6
法兰 DN.150-PN25 RF GB/T 91...
150
168.3
159
300
250
26
8
M24
211
2
28
75
190
190
7.1
12
8
法兰 DN.200-PN25 RF GB/T 91...
200
219.1
219
360
310
26
12
M24
274
2
30
80
244
244
6.3
16
8
法兰 DN.250-PN25 RF GB/T 91...
250
273.0
273
425
370
30
12
M27
330
2
32
88
296
296
6.3
18
10
法兰 DN.300-PN25 RF GB/T 91...
300
323.9
325
485
430
30
16
M27
389
2
34
92
350
350
7.1
18
10
法兰 DN.350-PN25 RF GB/T 91...
350
355.6
377
555
490
33
16
M30
448
2
38
100
398
406
8.0
20
10
法兰 DN.400-PN25 RF GB/T 91...
400
406.4
426
620
550
36
16
M33
503
2
40
110
452
464
8.8
20
10
法兰 DN.450-PN25 RF GB/T 91...
450
457.0
480
670
600
36
20
M33
548
2
46
110
500
514
10.0
20
12
法兰 DN.500-PN25 RF GB/T 91...
500
508.0
530
730
660
36
20
M33
609
2
48
125
558
570
11.0
20
12
法兰 DN.600-PN25 RF GB/T 91...
600
610.0
630
845
770
39
20
M36
720
2
58
125
660
670
12.5
20
12
法兰 DN.700-PN25 RF GB/T 91...
700
711.0
720
960
875
42
24
M39
820
5
46
125
760
766
15.0
20
12
法兰 DN.800-PN25 RF GB/T 91...
800
813.0
820
1085
990
48
24
M45
928
5
50
135
864
874
15.0
22
12
法兰 DN.900-PN25 RF GB/T 91...
900
914.0
920
1185
1090
48
28
M45
1028
5
54
145
968
974
20.0
24
12
法兰 DN.1000-PN25 RF GB/T 9...
1000
1016.0
1020
1320
1210
55
28
M52
1140
5
58
155
1070
1074
20.0
24
12
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表