GB/T 9114-2000 PN20 RF - 突面带颈螺纹钢制管法兰
Chinese Manufacturers
亨通法兰
gb9114-2000
pn2.0mpa
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/hetong/gb9114-2000/pn2.0mpa/gb9114-2000pn2.0mparf.prj},{NB=Flanges DN100-PN20 RF(NPT) GB/T 9114-2000},{IDNR=},{DN=100},{A=114.3},{DD=230},{K=190.5},{L=18.0},{N=8},{M=M16},{D=157.5},{F=2},{C=24.0},{H=33},{NN=135},{R=0},{T=33}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
公称通径
[mm]
A
钢管外径
[mm]
DD
法兰外径DD
[mm]
K
螺栓孔中心圆直径
[mm]
L
螺栓孔径
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
螺纹规格
ⁿ/ₐ
D
密封面
[mm]
F
密封面
[mm]
C
法兰厚度
[mm]
H
法兰高度
[mm]
NN
法兰颈部直径
ⁿ/ₐ
R
法兰颈部直径
[mm]
T
螺纹长度min
[mm]
法兰 DN.15-PN20 RF(NPT) GB/...
15
21.3
90
60.5
16.0
4
M14
35.0
2
11.5
16
30
0
16
法兰 DN.20-PN20 RF(NPT) GB/...
20
26.9
100
70.0
16.0
4
M14
43.0
2
13.0
16
38
0
16
法兰 DN.25-PN20 RF(NPT) GB/...
25
33.7
110
79.5
16.0
4
M14
51.0
2
14.5
17
49
0
17
法兰 DN.32-PN20 RF(NPT) GB/...
32
42.4
120
89.0
16.0
4
M14
63.5
2
16.0
21
59
0
21
法兰 DN.40-PN20 RF(NPT) GB/...
40
48.3
130
98.5
16.0
4
M14
73.0
2
17.5
22
65
0
22
法兰 DN.50-PN20 RF(NPT) GB/...
50
60.3
150
120.5
18.0
4
M16
92.0
2
19.5
25
78
0
25
法兰 DN.65-PN20 RF(NPT) GB/...
65
73.0
180
139.5
18.0
4
M16
105.0
2
22.5
29
90
0
29
法兰 DN.80-PN20 RF(NPT) GB/...
80
88.9
190
152.5
18.0
4
M16
127.0
2
24.0
30
108
0
30
法兰 DN.100-PN20 RF(NPT) GB...
100
114.3
230
190.5
18.0
8
M16
157.5
2
24.0
33
135
0
33
法兰 DN.125-PN20 RF(NPT) GB...
125
141.3
255
216.0
22.0
8
M20
186.0
2
24.0
36
164
0
36
法兰 DN.150-PN20 RF(NPT) GB...
150
168.3
280
241.5
22.0
8
M20
216.0
2
25.5
40
192
0
40
法兰 DN.200-PN20 RF(NPT) GB...
200
219.1
345
298.5
22.0
8
M20
270.0
2
29.0
44
246
0
44
法兰 DN.250-PN20 RF(NPT) GB...
250
273.0
405
362.0
26.0
12
M24
324.0
2
30.5
49
305
0
49
法兰 DN.300-PN20 RF(NPT) GB...
300
323.9
485
432.0
26.0
12
M24
381.0
2
32.0
56
365
10
56
法兰 DN.350-PN20 RF(NPT) GB...
350
355.6
535
476.0
29.5
12
M27
413.0
2
35.0
57
400
10
57
法兰 DN.400-PN20 RF(NPT) GB...
400
406.4
600
540.0
29.5
16
M27
470.0
2
37.0
64
457
10
64
法兰 DN.450-PN20 RF(NPT) GB...
450
457.0
635
578.0
32.5
16
M30
533.5
2
40.0
68
505
10
68
法兰 DN.500-PN20 RF(NPT) GB...
500
508.0
700
635.0
32.5
20
M30
584.5
2
43.0
73
559
10
73
法兰 DN.600-PN20 RF(NPT) GB...
600
610.0
815
749.5
35.5
20
M33
692.5
2
48.0
83
664
10
83
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表