GB/T 9114-2000 PN16 RF - 突面带颈螺纹钢制管法兰
Chinese Manufacturers
亨通法兰
gb9114-2000
pn1.6mpa
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/hetong/gb9114-2000/pn1.6mpa/gb9114-2000pn1.6mparf.prj},{NB=Flanges DN40-PN16 RF(Rp) GB/T 9114-2000},{IDNR=},{DN=40},{A=48.3},{DD=150},{K=110},{L=18},{N=4},{M=M16},{D=84},{F=2},{C=18},{H=32},{NN=70},{R=5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
公称通径
[mm]
A
钢管外径
[mm]
DD
法兰外径DD
[mm]
K
螺栓孔中心圆直径
[mm]
L
螺栓孔径
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
螺纹规格
ⁿ/ₐ
D
密封面
[mm]
F
密封面
[mm]
C
法兰厚度
[mm]
H
法兰高度
[mm]
NN
法兰颈部直径
ⁿ/ₐ
R
法兰颈部直径
[mm]
法兰 DN.10-PN16 RF(Rp) GB/T...
10
17.2
90
60
14
4
M12
41
2
14
22
30
3
法兰 DN.15-PN16 RF(Rp) GB/T...
15
21.3
95
65
14
4
M12
46
2
14
22
35
3
法兰 DN.20-PN16 RF(Rp) GB/T...
20
26.9
105
75
14
4
M12
56
2
16
26
45
4
法兰 DN.25-PN16 RF(Rp) GB/T...
25
33.7
115
85
14
4
M12
65
2
16
28
52
4
法兰 DN.32-PN16 RF(Rp) GB/T...
32
42.4
140
100
18
4
M16
76
2
18
30
60
5
法兰 DN.40-PN16 RF(Rp) GB/T...
40
48.3
150
110
18
4
M16
84
2
18
32
70
5
法兰 DN.50-PN16 RF(Rp) GB/T...
50
60.3
165
125
18
4
M16
99
2
20
34
84
5
法兰 DN.65-PN16 RF(Rp) GB/T...
65
76.1
185
145
18
4
M16
118
2
20
32
104
6
法兰 DN.80-PN16 RF(Rp) GB/T...
80
88.9
200
160
18
8
M16
132
2
20
34
118
6
法兰 DN.100-PN16 RF(Rp) GB/...
100
114.3
220
180
18
8
M16
156
2
22
40
140
6
法兰 DN.125-PN16 RF(Rp) GB/...
125
139.7
250
210
18
8
M16
184
2
22
44
168
6
法兰 DN.150-PN16 RF(Rp) GB/...
150
168.3
285
240
22
8
M20
211
2
24
44
195
8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表