GB/T300-1995 - 滚动轴承 四列圆锥滚子轴承外形尺寸
Chinese Manufacturers
国大轴承
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/gd/gb300-1995.prj},{NB=Rolling bearings 381088 GB/T300-1995},{IDNR=},{SA=10},{TY=381088},{D=440.000},{DD=650.000},{T=376.000},{B=180.000},{B1=16.000},{B2=44.000},{R1=6.000},{R2=6.000},{R1MIN=6.000},{R2MIN=6.000},{R3=5.000},{R4=5.000},{R3MIN=5.000},{R4MIN=5.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
SA
系列
[mm]
TY
轴承代号
[mm]
D
[mm]
DD
[mm]
T
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
R1
[mm]
R2
[mm]
R1MIN
[mm]
R2MIN
[mm]
R3
[mm]
R4
[mm]
R3MIN
[mm]
R4MIN
[mm]
滚动轴承 382926 GB/T 300-1995
29
382926
130.000
180.000
135.000
63.000
9.000
13.000
2.000
2.000
2.000
2.000
1.500
1.500
1.500
1.500
滚动轴承 382928 GB/T 300-1995
29
382928
140.000
190.000
135.000
63.000
9.000
13.000
2.000
2.000
2.000
2.000
1.500
1.500
1.500
1.500
滚动轴承 382930 GB/T 300-1995
29
382930
150.000
210.000
165.000
77.500
10.000
17.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.000
2.000
2.000
2.000
滚动轴承 382932 GB/T 300-1995
29
382932
160.000
220.000
165.000
77.500
10.000
17.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.000
2.000
2.000
2.000
滚动轴承 382934 GB/T 300-1995
28
382934
170.000
230.000
165.000
77.500
10.000
17.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.000
2.000
2.000
2.000
滚动轴承 382936 GB/T 300-1995
29
382936
180.000
250.000
185.000
86.500
12.000
18.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.000
2.000
2.000
2.000
滚动轴承 382938 GB/T 300-1995
29
382938
190.000
260.000
185.000
86.500
12.000
18.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.000
2.000
2.000
2.000
滚动轴承 382940 GB/T 300-1995
29
382940
200.000
280.000
210.000
98.000
14.000
20.000
3.000
3.000
3.000
3.000
2.500
2.500
2.500
2.500
滚动轴承 382944 GB/T 300-1995
29
382944
220.000
300.000
210.000
98.000
14.000
20.000
3.000
3.000
3.000
3.000
2.500
2.500
2.500
2.500
滚动轴承 382948 GB/T 300-1995
29
382948
240.000
320.000
210.000
98.000
14.000
20.000
3.000
3.000
3.000
3.000
2.500
2.500
2.500
2.500
滚动轴承 382952 GB/T 300-1995
29
382952
260.000
360.000
265.000
125.500
14.000
29.500
3.000
3.000
3.000
3.000
2.500
2.500
2.500
2.500
滚动轴承 382956 GB/T 300-1995
29
382956
280.000
380.000
265.000
125.500
14.000
29.500
3.000
3.000
3.000
3.000
2.500
2.500
2.500
2.500
滚动轴承 382960 GB/T 300-1995
29
382960
300.000
420.000
300.000
143.000
14.000
29.000
4.000
4.000
4.000
4.000
3.000
3.000
3.000
3.000
滚动轴承 382964 GB/T 300-1995
29
382964
320.000
440.000
300.000
143.000
14.000
29.000
4.000
4.000
4.000
4.000
3.000
3.000
3.000
3.000
滚动轴承 382968 GB/T 300-1995
29
382968
340.000
460.000
310.000
148.000
14.000
34.000
4.000
4.000
4.000
4.000
3.000
3.000
3.000
3.000
滚动轴承 382972 GB/T 300-1995
29
382972
360.000
480.000
310.000
148.000
14.000
34.000
4.000
4.000
4.000
4.000
3.000
3.000
3.000
3.000
滚动轴承 381992 GB/T 300-1995
19
381992
460.000
620.000
310.000
148.000
14.000
32.000
4.000
4.000
4.000
4.000
3.000
3.000
3.000
3.000
滚动轴承 381996 GB/T 300-1995
19
381996
480.000
650.000
338.000
159.000
20.000
39.000
5.000
5.000
5.000
5.000
4.000
4.000
4.000
4.000
滚动轴承 3819/560 GB/T 300-19...
19
3819/560
560.000
750.000
368.000
170.000
28.000
42.000
5.000
5.000
5.000
5.000
4.000
4.000
4.000
4.000
滚动轴承 3819/600 GB/T 300-19...
19
3819/600
600.000
800.000
380.000
183.500
13.000
40.500
5.000
5.000
5.000
5.000
4.000
4.000
4.000
4.000
滚动轴承 3819/630 GB/T 300-19...
19
3819/630
630.000
850.000
418.000
196.000
26.000
40.000
6.000
6.000
6.000
6.000
5.000
5.000
5.000
5.000
滚动轴承 3819/670 GB/T 300-19...
19
3819/670
670.000
900.000
412.000
194.000
24.000
38.000
6.000
6.000
6.000
6.000
5.000
5.000
5.000
5.000
滚动轴承 382026 GB/T 300-1995
20
382026
130.000
200.000
185.000
86.500
12.000
18.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.000
2.000
2.000
2.000
滚动轴承 382028 GB/T 300-1995
20
382028
140.000
210.000
185.000
85.500
14.000
17.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.000
2.000
2.000
2.000
滚动轴承 382030 GB/T 300-1995
20
382030
150.000
225.000
195.000
90.500
14.000
18.500
3.000
3.000
3.000
3.000
2.500
2.500
2.500
2.500
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表