GB/T 9113.4-2000 PN20 RJ - 环连接面整体钢制管法兰
Chinese Manufacturers
东升法兰
gb9113.4-2000
pn2.0mpa
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/dongsheng/gb9113.4-2000/pn2.0mpa/gb9113.4-2000pn2.0mpa.prj},{NB=GB/T9113.4-2000 125PN2.0MPa(RJ)},{IDNR=},{DN=125},{D=255},{K=216.0},{L=22.0},{N=8},{M=M20},{GN=R40},{J=194.0},{P=171.45},{E=6.35},{F=8.74},{R1=0.8},{C=24.0},{NN=164},{R=0},{S=4}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
公称通径
[mm]
D
法兰外径
[mm]
K
螺栓孔中心圆直径
[mm]
L
螺栓孔径
[mm]
N
amount of bolts
[mm]
M
螺纹规格
ⁿ/ₐ
GN
槽号
ⁿ/ₐ
J
min
[mm]
P
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
R1
max
[mm]
C
法兰厚度
[mm]
NN
法兰颈部直径
ⁿ/ₐ
R
法兰颈部直径
[mm]
S
两法兰间距离近似值
[mm]
GB/T9113.4-2000 25PN2.0MP...
25
110
79.5
16.0
4
M14
R15
63.5
47.62
6.35
8.74
0.8
11.5
49
0
4
GB/T9113.4-2000 32PN2.0MP...
32
120
89.0
16.0
4
M14
R17
73.0
57.15
6.35
8.74
0.8
13.0
59
0
4
GB/T9113.4-2000 40PN2.0MP...
40
130
98.5
16.0
4
M14
R19
82.5
65.07
6.35
8.74
0.8
14.5
65
0
4
GB/T9113.4-2000 50PN2.0MP...
50
150
120.5
18.0
4
M16
R22
102.0
82.55
6.35
8.74
0.8
16.0
78
0
4
GB/T9113.4-2000 65PN2.0MP...
65
180
139.5
18.0
4
M16
R25
121.0
101.60
6.35
8.74
0.8
17.5
90
0
4
GB/T9113.4-2000 80PN2.0MP...
80
190
152.5
18.0
4
M16
R29
133.0
114.30
6.35
8.74
0.8
19.5
108
0
4
GB/T9113.4-2000 100PN2.0M...
100
230
190.5
18.0
8
M16
R36
171.0
149.22
6.35
8.74
0.8
24.0
135
0
4
GB/T9113.4-2000 125PN2.0M...
125
255
216.0
22.0
8
M20
R40
194.0
171.45
6.35
8.74
0.8
24.0
164
0
4
GB/T9113.4-2000 150PN2.0M...
150
280
241.5
22.0
8
M20
R43
219.0
193.68
6.35
8.74
0.8
25.5
192
0
4
GB/T9113.4-2000 200PN2.0M...
200
345
298.5
22.0
8
M20
R48
273.0
247.65
6.35
8.74
0.8
29.0
246
0
4
GB/T9113.4-2000 250PN2.0M...
250
405
362.0
26.0
12
M24
R52
330.0
304.80
6.35
8.74
0.8
30.5
305
0
4
GB/T9113.4-2000 300PN2.0M...
300
485
432.0
26.0
12
M24
R56
406.0
381.00
6.35
8.74
0.8
32.0
365
10
4
GB/T9113.4-2000 350PN2.0M...
350
535
476.0
29.5
12
M27
R59
425.0
396.88
6.35
8.74
0.8
35.0
400
10
3
GB/T9113.4-2000 400PN2.0M...
400
600
540.0
29.5
16
M27
R64
483.0
454.02
6.35
8.74
0.8
37.0
457
10
3
GB/T9113.4-2000 450PN2.0M...
450
635
578.0
32.5
16
M30
R68
546.0
517.52
6.35
8.74
0.8
40.0
505
10
3
GB/T9113.4-2000 500PN2.0M...
500
700
635.0
32.5
20
M30
R72
597.0
558.80
6.35
8.74
0.8
43.0
559
10
3
GB/T9113.4-2000 600PN2.0M...
600
815
749.5
35.5
20
M33
R76
711.0
673.10
6.35
8.74
0.8
48.0
664
10
3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表