LRPFA - Cam Forced Return Plates
Chinese Manufacturers
长盛滑动轴承
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/csb/lrpfa.prj},{NB=LRPFA-50x85},{CNSORDERNO=LRPFA-50x85},{NENN=LRPFA},{W=50.000},{L=85.000},{H=18.000},{H1=10.000},{A=10.000},{B=30.000},{D=12.000},{N=2.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CNSORDERNO
订购编码
ⁿ/ₐ
NENN
ⁿ/ₐ
W
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
N
[mm]
LRPFA-30x55
LRPFA-30x55
LRPFA
30.000
55.000
16.000
8.000
7.500
0.000
10.000
1.000
LRPFA-30x75
LRPFA-30x75
LRPFA
30.000
75.000
16.000
8.000
7.500
0.000
10.000
1.000
LRPFA-50x65
LRPFA-50x65
LRPFA
50.000
65.000
18.000
10.000
10.000
30.000
12.000
2.000
LRPFA-50x85
LRPFA-50x85
LRPFA
50.000
85.000
18.000
10.000
10.000
30.000
12.000
2.000
LRPFA-50x105
LRPFA-50x105
LRPFA
50.000
105.000
18.000
10.000
10.000
30.000
12.000
2.000
LRPFA-80x65
LRPFA-80x65
LRPFA
80.000
65.000
18.000
10.000
10.000
50.000
12.000
2.000
LRPFA-80x85
LRPFA-80x85
LRPFA
80.000
85.000
18.000
10.000
10.000
50.000
12.000
2.000
LRPFA-80x105
LRPFA-80x105
LRPFA
80.000
105.000
18.000
10.000
10.000
50.000
12.000
2.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表