W - 外圈带”W“形的滚轮轴承
C&H Bearing
外圈带"W"型的滚轮轴承
外圈带"W"型的滚轮轴承
Powered by
CAD模型選擇
{chenghui/t_r_w_g_p/w_g_w/w.prj},{NB=W4-2RS},{LINHA=W4-2RS},{PN=W4-2RS},{SWS=4},{DD=15.000},{D=59.944},{B=19.050},{A1=25.40},{A2=34.93},{A=67.090},{DS=6.747},{RS=0.6},{R=1.2},{WEIGHT=0.276},{CR=14400},{C0R=9700},{RBM=52100 (100Cr6) Chrome steel},{REM=Nylon 66},{SST=Combine Shield and Seal},{SDM=304 Stainless steel},{SLM=NBR+304 Stainless steel},{GREASE=Kluberplex BEM 34-132}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
SWS
导轨尺寸
ⁿ/ₐ
DD
d-内径
[mm]
D
D-外径
ⁿ/ₐ
B
B-宽度
[mm]
A1
A1-半径
ⁿ/ₐ
A2
A2-半径
[mm]
A
A-半径
[mm]
DS
ds-钢球直径
[mm]
RS
rs-倒角
ⁿ/ₐ
R
R-半径
ⁿ/ₐ
WEIGHT
重量
[kg]
CR
Cr-额定动载荷
[N]
C0R
C0r-额定静载荷
[N]
RBM
RBM-套圈和钢球材质
ⁿ/ₐ
REM
REM-保持器材质
ⁿ/ₐ
SST
SST-密封方式
ⁿ/ₐ
SDM
SDM-防尘盖材质
ⁿ/ₐ
SLM
SLM-密封圈材质
ⁿ/ₐ
GREASE
油脂
ⁿ/ₐ
W0-2Z
W0-2Z
0
4.000
14.834
6.350
5.94
9.12
17.628
2.381
0.2
0.4
0.005
1370
650
GCr15 轴承钢
尼龙66
防尘盖
304不锈钢
-
Kluberplex BEM 34-132
W1-2Z
W1-2Z
1
4.762
19.583
7.874
7.95
11.89
21.648
2.381
0.4
0.5
0.011
2390
1220
GCr15 轴承钢
尼龙66
防尘盖
304不锈钢
-
Kluberplex BEM 34-132
W0-2RS
W0-2RS
0
4.000
14.834
6.350
5.94
9.12
17.628
2.381
0.2
0.4
0.005
1370
650
GCr15 轴承钢
尼龙66
密封圈
-
NBR
Kluberplex BEM 34-132
W1-2RS
W1-2RS
1
4.762
19.583
7.874
7.95
11.89
21.648
2.381
0.4
0.5
0.011
2390
1220
GCr15 轴承钢
尼龙66
密封圈
-
NBR
Kluberplex BEM 34-132
W2-2RS
W2-2RS
2
9.525
30.730
11.110
12.70
18.26
33.071
3.175
0.6
0.7
0.039
4450
2650
GCr15 轴承钢
尼龙66
组合密封
304不锈钢
NBR+304不锈钢
Kluberplex BEM 34-132
W3-2RS
W3-2RS
3
12.000
45.796
15.880
19.05
27.00
49.596
4.762
0.6
1.0
0.130
9500
5900
GCr15 轴承钢
尼龙66
组合密封
304不锈钢
NBR+304不锈钢
Kluberplex BEM 34-132
W4-2RS
W4-2RS
4
15.000
59.944
19.050
25.40
34.93
67.090
6.747
0.6
1.2
0.276
14400
9700
GCr15 轴承钢
尼龙66
组合密封
304不锈钢
NBR+304不锈钢
Kluberplex BEM 34-132
W4XL-2RS
W4XL-2RS
4XL
22.000
75.390
25.400
31.75
44.45
0.000
0.000
1.1
1.2
0.575
29700
2000
GCr15 轴承钢
尼龙66
密封圈
-
NBR
Kluberplex BEM 34-132
W0SS-2RS
W0SS-2RS
0
4.000
14.834
6.350
5.94
9.12
17.628
2.381
0.2
0.4
0.005
1370
650
440C不锈钢
尼龙66
密封圈
-
NBR
Kluberplex BEM 34-132
W1SS-2RS
W1SS-2RS
1
4.762
19.583
7.874
7.95
11.89
21.648
2.381
0.4
0.5
0.011
2390
1220
440C不锈钢
尼龙66
密封圈
-
NBR
Kluberplex BEM 34-132
W2SS-2RS
W2SS-2RS
2
9.525
30.730
11.110
12.70
18.26
33.071
3.175
0.6
0.7
0.039
4450
2650
440C不锈钢
尼龙66
组合密封
304不锈钢
NBR+304不锈钢
Kluberplex BEM 34-132
W3SS-2RS
W3SS-2RS
3
12.000
45.796
15.880
19.05
27.00
49.596
4.762
0.6
1.0
0.130
9500
5900
440C不锈钢
尼龙66
组合密封
304不锈钢
NBR+304不锈钢
Kluberplex BEM 34-132
W4SS-2RS
W4SS-2RS
4
15.000
59.944
19.050
25.40
34.93
67.090
6.747
0.6
1.2
0.276
14400
9700
440C不锈钢
尼龙66
组合密封
304不锈钢
NBR+304不锈钢
Kluberplex BEM 34-132
W4XLSS-2RS
W4XLSS-2RS
4XL
22.000
75.390
25.400
31.75
44.45
0.000
0.000
1.1
1.2
0.575
29700
2000
440C不锈钢
尼龙66
组合密封
304不锈钢
NBR+304不锈钢
Kluberplex BEM 34-132
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表