目錄: CHELIC
Created: 24.03.2015
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CHELIC
SAC-N - 油压缓冲器
CHELIC
辅助元件
油压缓冲器
Powered by
CAD模型選擇
{chelic/accessories/oil-pressure-bumper/sac-n.prj},{NB=SAC-1210N},{MODEL=SAC-1210N},{MODEL1=SAC1210N},{STROKE=10},{A=60.0},{B=50.0},{D=3.0},{F=45.5},{M=M12x1.0},{MD=12},{TP=1.0},{H=14.0},{I=4}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
MODEL
机种式样
ⁿ/ₐ
MODEL1
ⁿ/ₐ
STROKE
气缸行程
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
F
[mm]
M
[mm]
H
对边
[mm]
I
[mm]
SAC-0806N
SAC-0806N
SAC0806N
6
44.0
38.0
2.8
33.0
M8x1.0
11.0
3
SAC-1005N
SAC-1005N
SAC1005N
5
38.7
27.7
2.8
22.9
M10x1.0
12.7
3
SAC-1008N
SAC-1008N
SAC1008N
8
51.0
43.0
3.0
38.0
M10x1.0
12.7
3
SAC-1210N
SAC-1210N
SAC1210N
10
60.0
50.0
3.0
45.5
M12x1.0
14.0
4
SAC-1408N
SAC-1408N
SAC1408N
8
63.0
55.0
4.0
50.5
M14x1.5
19.0
5
SAC-1412N
SAC-1412N
SAC1412N
12
99.0
76.0
4.0
67.0
M14x1.5
19.0
5
SAC-1416N
SAC-1416N
SAC1416N
16
102.5
76.0
4.0
67.0
M14x1.5
19.0
5
SAC-2020N
SAC-2020N
SAC2020N
20
146.0
110.0
6.0
101.0
M20x1.5
26.0
7
SAC-2525N
SAC-2525N
SAC2525N
25
155.0
111.0
8.0
101.0
M25x1.5
32.0
9
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表