目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
PR 系列精密减压器
Camozzi
气源处理装置
系列减压器
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/trattamento/regolatori_di_pressione/regolatori_serie_pr.prj},{NB=PR1ATTACCHI.-M02},{SERIE=PR},{TAGLIA=1},{ATTACCHI=04},{TIPO=M= Manuale},{PRESSIONE=02},{B=G1/8},{D=28.000},{F=30.000},{G=45.0},{I=45.000},{M=25.000},{N=96.000},{P=40.000},{Q=2.0},{R=56.000},{S=17.5},{T=38.500},{U=0 - 6},{PESO=0,35}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
SERIE
系列
ⁿ/ₐ
TAGLIA
尺寸
ⁿ/ₐ
TIPO
TYPE OF ADJUSTMENT
ⁿ/ₐ
A
插孔间距
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
D
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
I
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
ⁿ/ₐ
PESO
质量
[kg]
PR1ATTACCHI.-M02
PR
1
M = manual
G1/4
G1/8
28.000
30.000
45.0
45.000
25.000
96.000
40.000
2.0
56.000
17.5
38.500
0 - 6
0,35
PR2ATTACCHI.-M02
PR
2
M = manual
G1/4
G1/8
28.000
30.000
50.0
50.000
25.000
141.800
40.000
2.0
101.800
35.5
0.000
0 - 6
0.645
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表