目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
M系列小型减压器
Camozzi
气源处理装置
系列减压器
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/trattamento/regolatori_di_pressione/microregolatori_di_pressione_serie_m_asmtab.prj},{NB=M008-R75-VS(HUB=0)-0},{IDNR=},{MOD=M008-R75-VS},{HUB=0},{A=76},{B=37},{C=39},{F=10},{G=27},{I=28},{L=30x1.5},{M=45},{N=45},{R=3},{S=0},{U=G1/8},{INFO=Infotext},{PPATH=microregolatori_di_pressione_serie_m_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
A
插孔间距
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
I
[mm]
L
ⁿ/ₐ
M
[mm]
N
[mm]
R
[mm]
U
ⁿ/ₐ
M008-R00
M008-R00
76
37
39
10
27
28
30x1.5
45
45
3
G1/8
M008-R00-VS
M008-R00-VS
76
37
39
10
27
28
30x1.5
45
45
3
G1/8
M008-R01
M008-R01
76
37
39
10
27
28
30x1.5
45
45
3
G1/8
M008-R01-VS
M008-R01-VS
76
37
39
10
27
28
30x1.5
45
45
3
G1/8
M008-R05
M008-R05
76
37
39
10
27
28
30x1.5
45
45
3
G1/8
M008-R05-VS
M008-R05-VS
76
37
39
10
27
28
30x1.5
45
45
3
G1/8
M008-R10
M008-R10
76
37
39
10
27
28
30x1.5
45
45
3
G1/8
M008-R10-VS
M008-R10-VS
76
37
39
10
27
28
30x1.5
45
45
3
G1/8
M008-R11
M008-R11
76
37
39
10
27
28
30x1.5
45
45
3
G1/8
M008-R11-VS
M008-R11-VS
76
37
39
10
27
28
30x1.5
45
45
3
G1/8
M008-R15
M008-R15
76
37
39
10
27
28
30x1.5
45
45
3
G1/8
M008-R15-VS
M008-R15-VS
76
37
39
10
27
28
30x1.5
45
45
3
G1/8
M008-R20
M008-R20
76
37
39
10
27
28
30x1.5
45
45
3
G1/8
M008-R20-VS
M008-R20-VS
76
37
39
10
27
28
30x1.5
45
45
3
G1/8
M008-R21
M008-R21
76
37
39
10
27
28
30x1.5
45
45
3
G1/8
M008-R21-VS
M008-R21-VS
76
37
39
10
27
28
30x1.5
45
45
3
G1/8
M008-R25
M008-R25
76
37
39
10
27
28
30x1.5
45
45
3
G1/8
M008-R25-VS
M008-R25-VS
76
37
39
10
27
28
30x1.5
45
45
3
G1/8
M008-R70
M008-R70
76
37
39
10
27
28
30x1.5
45
45
3
G1/8
M008-R70-VS
M008-R70-VS
76
37
39
10
27
28
30x1.5
45
45
3
G1/8
M008-R71
M008-R71
76
37
39
10
27
28
30x1.5
45
45
3
G1/8
M008-R71-VS
M008-R71-VS
76
37
39
10
27
28
30x1.5
45
45
3
G1/8
M008-R75
M008-R75
76
37
39
10
27
28
30x1.5
45
45
3
G1/8
M008-R75-VS
M008-R75-VS
76
37
39
10
27
28
30x1.5
45
45
3
G1/8
M004-R00
M004-R00
76
37
39
10
27
28
30x1.5
45
45
3
G1/4
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表