目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
电磁铁用插座(G90)
Camozzi
閥門和電磁閥。
电磁阀和气控阀
电磁铁(U70,U70EX,G70,A80,G90,H80系列)
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/controllo/elettrovalvole_pneumatiche_batterie/solenoidi_u7o_g70_a80_g90_h80/connettori_122_5.prj},{NB=122-550-1},{IDNR=},{MOD=122-550-1},{DESCRIZIONE=cavocostampato,senza elettronica},{COLORE=nero},{TENSIONELAV=-},{LUNGHEZZACAV=1000},{TRATTENIMENTOCA=-},{FORZASERRAGGIO=0.5 Nm},{INFO=Infotext}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
DESCRIZIONE
Description
ⁿ/ₐ
COLORE
颜色
ⁿ/ₐ
TENSIONELAV
Working
ⁿ/ₐ
LUNGHEZZACAV
Cable length [ L ]
[mm]
TRATTENIMENTOCA
电缆固定
ⁿ/ₐ
FORZASERRAGGIO
Tightening torque
[N]
122-550-1
122-550-1
moulded cable, without el...
黑色
-
1000
-
0.5 Nm
122-550-5
122-550-5
moulded cable, without el...
黑色
-
5000
-
0.5 Nm
122-571-3
122-571-3
Connector, varistor + Led
黑色
-
3000
-
0.5 Nm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表