目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
AA31...型二位三通电磁阀
Camozzi
閥門和電磁閥。
直动式电磁阀和流体阀
A系列直动式电磁阀
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/controllo/elettrovalvole_ad_azionamento_diretto/elettrovalvole_a_comando_diretto_serie_a/elettrovalvole_3_2_vie_mod_aa31.prj},{NB=AA33-CC2-*},{IDNR=},{MOD=AA33-CC2-*},{ING=G1/8 Ø4},{FUNZ=3/2 N.A. in linea},{PASS=1.5},{IMB=No},{QN=1.00},{INFO=Infotext},{VERS=4.000},{VERSX=1.000},{AX=3.000},{BX=15.500},{CX=0.000},{DX=7.000},{EX=7.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
ING
进气/出气
ⁿ/ₐ
FUNZ
功能
ⁿ/ₐ
PASS
公称直径
[Ø mm]
IMB
手动装置(双稳)
ⁿ/ₐ
QN
Kv(L/min)
[Nl/mm]
AA31-0C2-*
AA31-0C2-*
G1/8 M5
3/2 N.C.
1.5
Si
0.85
AA31-CC2-*
AA31-CC2-*
G1/8 Ø4
3/2 N.C.
1.5
Si
0.85
AA32-0C2-*
AA32-0C2-*
M5-M5
3/2 N.O.
1.4
Si
0.75
AA32-CC2-*
AA32-CC2-*
M5-Ø4
3/2 N.O.
1.4
Si
0.75
AA33-0C2-*
AA33-0C2-*
G1/8 M5
3/2 N.O. in-line
1.5
No
1.00
AA33-CC2-*
AA33-CC2-*
G1/8 Ø4
3/2 N.O. in-line
1.5
No
1.00
AA31-0C3-*
AA31-0C3-*
G1/8 M5
3/2 N.C.
1.5
Si
0.85
AA31-CC3-*
AA31-CC3-*
G1/8 Ø4
3/2 N.C.
1.5
Si
0.85
AA32-0C3-*
AA32-0C3-*
M5-M5
3/2 N.O.
1.4
Si
0.75
AA32-CC3-*
AA32-CC3-*
M5-Ø4
3/2 N.CO.
1.4
Si
0.75
AA33-0C3-*
AA33-0C3-*
G1/8 M5
3/2 N.O. in-line
1.5
No
1.00
AA33-CC3-*
AA33-CC3-*
G1/8 Ø4
3/2 N.O. in-line
1.5
No
1.00
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表