目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
6512...型管接头
Camozzi
气动辅助元件
快插管接头
6000 系列
Super-rapid fittings Series 6000
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_super_rapidi/serie_6000/raccordi_super_rapidi_per_tubi_plastici/mod_6512_1.prj},{NB=6512 8-1/8},{A=8},{D=G1/8},{D1X=1/8},{DNDM=9.728},{DKDM=8.566},{C=17.5},{F=13.7},{G=15.2},{H=6.0},{L=26.0},{SW=14},{SW1=5.0},{PESO=15},{VERS1=9.000},{HX1=8.500},{MODX=6512 8-1/8}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
A
[mm]
D
[mm]
C
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
SW
[mm]
SW1
[mm]
PESO
重量
[g]
6512 4-M5
6512 4-M5
4
M5
14.0
7.8
8.8
4.0
20.0
8
2.0
4
6512 4-M6
6512 4-M6
4
M6
14.0
8.8
9.9
4.5
20.5
9
2.5
6
6512 4-1/8
6512 4-1/8
4
G1/8
14.0
8.8
13.5
6.0
19.0
12
2.5
10
6512 4-1/4
6512 4-1/4
4
G1/4
14.0
8.8
16.4
7.0
20.5
15
2.5
14
6512 5-M5
6512 5-M5
5
M5
15.0
8.8
9.9
4.0
21.0
9
2.0
5
6512 6-M5
6512 6-M5
6
M5
16.0
11.7
13.2
4.0
22.0
12
2.0
8
6512 6-M6
6512 6-M6
6
M6
16.0
11.7
13.2
4.5
22.5
12
2.5
8
6512 6-1/8
6512 6-1/8
6
G1/8
16.0
11.7
13.5
6.0
21.0
12
4.0
10
6512 6-1/4
6512 6-1/4
6
G1/4
16.0
11.7
16.4
7.0
22.0
15
4.0
13
6512 8-1/8
6512 8-1/8
8
G1/8
17.5
13.7
15.2
6.0
26.0
14
5.0
15
6512 8-1/4
6512 8-1/4
8
G1/4
17.5
13.7
16.4
7.0
24.5
15
6.0
17
6512 8-3/8
6512 8-3/8
8
G3/8
17.5
13.7
20.5
7.0
23.0
19
6.0
27
6512 10-1/4
6512 10-1/4
10
G1/4
20.2
15.4
18.5
7.0
30.0
17
7.0
26
6512 10-3/8
6512 10-3/8
10
G3/8
20.2
15.4
20.5
7.0
24.5
19
8.0
27
6512 10-1/2
6512 10-1/2
10
G1/2
20.2
15.4
24.8
8.0
25.0
22
8.0
39
6512 12-1/4
6512 12-1/4
12
G1/4
19.2
18.3
20.5
7.0
29.5
19
7.0
29
6512 12-3/8
6512 12-3/8
12
G3/8
19.2
18.3
20.5
7.0
24.0
19
9.0
24
6512 12-1/2
6512 12-1/2
12
G1/2
19.2
18.3
24.8
8.0
24.5
22
9.0
37
6512 14-3/8
6512 14-3/8
14
G3/8
20.2
20.5
24.5
7.0
30.5
22
10.0
38
6512 14-1/2
6512 14-1/2
14
G1/2
20.2
20.5
24.8
8.0
25.5
22
10.0
35
6512 16-1/2
6512 16-1/2
16
G1/2
23.0
23.5
26.5
8.0
33.5
24
10.0
49
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表