目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
7522 LF 型号
Camozzi
气动辅助元件
快插管接头
快插管接头[工程塑料,用于塑料管]
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_super_rapidi/raccordi_super_rapidi_compact_in_tecnopolimero/mod_7522lf.prj},{NB=7522 4-1/8-LF},{MOD=7522 4-1/8-LF},{A=4},{D=G1/8},{E=10.0},{F=13.000},{G=11.4},{H=5.0},{M=23.0},{SW=12},{E1=1.500},{DNDM=9.728},{L1=12.5},{L2=6.5},{L3=9.5},{SWH=3.7},{SW1=4.0},{SWX=8.2},{D1=8.0},{D2=11.2},{D3=13.0},{D4=7.600},{D5=4.000},{R1=7.0},{TYPE=1},{SM=11.000},{INFO=infotext}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
A
[mm]
D
ⁿ/ₐ
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
M
[mm]
SW
[mm]
7522 4-1/8-LF
7522 4-1/8-LF
4
G1/8
10.0
13.000
11.4
5.0
23.0
12
7522 6-1/8-LF
7522 6-1/8-LF
6
G1/8
13.5
13.000
13.9
5.0
37.5
12
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表