目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
1540...型管接头
Camozzi
气动辅助元件
快拧管接头
快拧管接头[用于塑料管]
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_rapidi/raccordi_rapidi_per_tubi_plastici/mod_1540.prj},{NB=1540 10/8},{IDNR=},{MOD=1540 10/8},{TUBO=10/8},{C1=6.5},{C2=6.5},{M1=25.5},{M2=25.5},{R1=17.0},{R2=17.0},{SW=12},{SW1=16},{SW2=16},{INFO=Infotext},{DX1=8.000},{LM1=10.000},{DSW1=8.750},{LSW1=5.000},{LX1=1.800},{DI1=11.000},{LI1=3.900},{VERS=0.000},{DX2=8.000},{DSW2=8.750},{DI2=11.000},{LI2=3.900},{LX2=1.800},{D2=11.000},{D3=14.000},{SX1=10.000},{SX2=2.500},{LM2=10.000},{LSW2=5.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
TUBO
连接管
ⁿ/ₐ
C1
[mm]
C2
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
R1
[mm]
R2
[mm]
SW
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
1540 5/3
1540 5/3
5/3
2.0
2.0
21.5
21.5
15.0
15.0
8
8
8
1540 6/4
1540 6/4
6/4
3.0
3.0
22.5
22.5
15.0
15.0
8
12
12
1540 8/6
1540 8/6
8/6
5.0
5.0
22.5
22.5
15.0
15.0
10
14
14
1540 10/8
1540 10/8
10/8
6.5
6.5
25.5
25.5
17.0
17.0
12
16
16
1540 12/10
1540 12/10
12/10
8.5
8.5
30.0
30.0
20.0
20.0
14
19
19
1540 15/12.5
1540 15/12.5
15/12.5
11.0
11.0
34.0
34.0
22.5
22.5
16
22
19
1540 8/6-6/4
1540 8/6-6/4
8/6 - 6/4
5.0
3.0
22.5
22.5
15.0
15.0
10
14
12
1540 10/8-6/4
1540 10/8-6/4
10/8 - 6/4
6.5
3.0
25.5
23.5
17.0
16.5
12
16
12
1540 10/8-8/6
1540 10/8-8/6
10/8 - 8/6
6.5
5.0
25.5
24.0
17.0
16.5
12
16
14
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表