目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
6800 NPTF...型管接头
Camozzi
气动辅助元件
NPTF 管接头
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_nptf/6800.prj},{NB=6800 04-05},{IDNR=},{MOD=6800 04-05},{A=1/4},{A01=6.350},{G=5/16},{G01=8.000},{C01=18.5},{F01=12.70},{L01=34.5},{T01=20.5},{INFO=Infotext},{D1=12.400},{D2=11.700},{L1=6.000},{L2=7.500},{L3=2.000},{R=0.300},{R1=8.300},{D3=5.500}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
A
[英寸]
G
ⁿ/ₐ
C
[英寸]
F
[英寸]
L
[英寸]
T
[英寸]
6800 02-53
6800 02-53
1/8
5/32
0.689
0.354
1.240
0.650
6800 02-04
6800 02-04
1/8
1/4
0.610
0.354
1.161
0.709
6800 53-04
6800 53-04
5/32
1/4
0.610
0.354
1.161
0.709
6800 53-06
6800 53-06
5/32
3/8
0.689
0.379
1.220
0.000
6800 04-05
6800 04-05
1/4
5/16
0.728
0.500
1.358
0.807
6800 04-06
6800 04-06
1/4
3/8
0.827
0.500
1.457
0.906
6800 04-08
6800 04-08
1/4
1/2
0.689
0.504
1.319
0.945
6800 05-06
6800 05-06
5/16
3/8
0.787
0.551
1.496
0.906
6800 05-08
6800 05-08
5/16
1/2
0.846
0.551
1.535
0.945
6800 06-08
6800 06-08
3/8
1/2
0.787
0.650
1.575
0.945
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表