目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
6700 NPTF …型管接头
Camozzi
气动辅助元件
NPTF 管接头
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_nptf/6700.prj},{NB=6700 04-00},{IDNR=},{MOD=6700 04-00},{A=1/4},{A01=6.350},{F01=11.8},{G01=12.0},{L01=17.0},{MISURA=5},{S01=11.95},{H01=12.0},{B01=4.0},{INFO=Infotext},{R1=7.650},{R=0.800},{LU1=16.200}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
F
[英寸]
G
[英寸]
L
[英寸]
S
[英寸]
H
[英寸]
B
[英寸]
6700 02-00
6700 02-00
1/8
0.339
0.346
0.591
0.344
0.433
0.098
6700 53-00
6700 53-00
5/32
0.339
0.346
0.571
0.344
0.433
0.138
6700 04-00
6700 04-00
1/4
0.465
0.472
0.669
0.470
0.472
0.157
6700 05-00
6700 05-00
5/16
0.543
0.551
0.709
0.549
0.551
0.236
6700 06-00
6700 06-00
3/8
0.622
0.630
0.807
0.628
0.650
0.315
6700 08-00
6700 08-00
1/2
0.740
0.748
0.776
0.746
0.689
0.394
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表