目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
C6510 NPTF...型管接头
Camozzi
气动辅助元件
NPTF 管接头
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_nptf/6510.prj},{NB=6510 05-02},{MOD=6510 05-02},{A01=8.000},{A=5/16},{D01=9.728},{D=1/8},{C01=10.000},{F01=13.700},{G01=16.000},{H01=8.000},{L01=27.500},{SW01=14.000},{SW101=5.000},{LU01=6.500},{LU02=7.500},{LU04=0.900},{DIA01=13.700},{LU03=3.000},{ND=0.405},{INFO=infotext}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
MOD
电缆长度
ⁿ/ₐ
A
[英寸]
D
NPTF
[英寸]
C
[英寸]
F
[英寸]
G
[英寸]
H
[英寸]
L
[英寸]
SW
[英寸]
SW1
[英寸]
ND
[英寸]
6510 02-02
6510 02-02
1/8
1/8
0.197
0.346
0.551
0.315
0.748
0.472
0.098
0.405
6510 02-04
6510 02-04
1/8
1/4
0.354
0.346
0.630
0.472
0.906
0.551
0.098
0.540
6510 53-02
6510 53-02
5/32
1/8
0.197
0.346
0.551
0.315
0.748
0.472
0.098
0.405
6510 53-04
6510 53-04
5/32
1/4
0.354
0.346
0.630
0.472
0.906
0.551
0.098
0.540
6510 04-02
6510 04-02
1/4
1/8
0.287
0.461
0.551
0.315
0.925
0.472
0.157
0.405
6510 04-04
6510 04-04
1/4
1/4
0.406
0.461
0.630
0.472
1.043
0.551
0.157
0.540
6510 04-06
6510 04-06
1/4
3/8
0.425
0.461
0.866
0.472
1.063
0.748
0.157
0.675
6510 05-02
6510 05-02
5/16
1/8
0.394
0.539
0.630
0.315
1.083
0.551
0.197
0.405
6510 05-04
6510 05-04
5/16
1/4
0.413
0.539
0.630
0.472
1.102
0.551
0.236
0.540
6510 05-06
6510 05-06
5/16
3/8
0.413
0.539
0.866
0.472
1.102
0.748
0.236
0.675
6510 06-02
6510 06-02
3/8
1/8
0.394
0.606
0.776
0.315
1.181
0.669
0.197
0.405
6510 06-04
6510 06-04
3/8
1/4
0.551
0.606
0.776
0.472
1.339
0.669
0.276
0.540
6510 06-06
6510 06-06
3/8
3/8
0.354
0.606
0.866
0.472
1.142
0.748
0.276
0.675
6510 06-08
6510 06-08
3/8
1/2
0.571
0.606
1.004
0.610
1.161
0.866
0.276
0.840
6510 08-04
6510 08-04
1/2
1/4
0.543
0.720
0.866
0.472
1.299
0.748
0.276
0.540
6510 08-06
6510 08-06
1/2
3/8
0.484
0.720
0.866
0.472
1.240
0.748
0.394
0.675
6510 08-08
6510 08-08
1/2
1/2
0.425
0.720
1.004
0.610
1.181
0.866
0.394
0.840
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表