目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
6440 NPTF...型管接头
Camozzi
气动辅助元件
NPTF 管接头
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_nptf/6440.prj},{NB=6440 04-06},{MOD=6440 04-06},{A01=6.350},{A=1/4},{D01=16.662},{D=3/8},{C01=4.300},{E01=16.500},{P=8.500},{F01=12.700},{H01=12.000},{M01=20.500},{SW01=9.000},{SW101=19.000},{LU01=1.600},{LU02=0.900},{LU03=4.500},{LU04=7.300},{LU05=5.000},{LU07=10.000},{LU08=9.500},{DE01=11.700},{DE02=8.900},{DE03=18.800},{DI01=6.500},{DI02=4.000},{ND=0.675},{CH01=2.000},{CH02=3.000},{CH03=2.000},{CH04=1.500},{CH05=3.000},{CH06=1.500},{CHPR01=9.000},{INFO=infotext}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
MOD
电缆长度
ⁿ/ₐ
A
[英寸]
D
[英寸]
C
[英寸]
E
[英寸]
F
[英寸]
H
[英寸]
L
[英寸]
SW
[英寸]
SW1
[英寸]
6440 02-02
6440 02-02
1/8
1/8
0.138
0.610
0.354
0.315
5.799
0.315
0.472
6440 53-02
6440 53-02
5/32
1/8
0.138
0.591
0.354
0.315
5.780
0.315
0.472
6440 53-04
6440 53-04
5/32
1/4
0.138
0.610
0.354
0.472
8.799
0.315
0.551
6440 04-02
6440 04-02
1/4
1/8
0.169
0.610
0.500
0.315
5.917
0.354
0.472
6440 04-04
6440 04-04
1/4
1/4
0.169
0.630
0.500
0.472
8.937
0.354
0.551
6440 04-06
6440 04-06
1/4
3/8
0.169
0.650
0.500
0.472
9.957
0.354
0.748
6440 06-04
6440 06-04
3/8
1/4
0.236
0.748
0.650
0.472
9.272
0.512
0.551
6440 06-06
6440 06-06
3/8
3/8
0.236
0.787
0.650
0.472
10.311
0.512
0.748
6440 06-08
6440 06-08
3/8
1/2
0.236
0.807
0.650
0.610
12.331
0.512
0.866
6440 08-04
6440 08-04
1/2
1/4
0.287
0.827
0.776
0.472
9.370
0.591
0.669
6440 08-06
6440 08-06
1/2
3/8
0.287
0.827
0.776
0.472
10.370
0.591
0.748
6440 08-08
6440 08-08
1/2
1/2
0.287
0.846
0.776
0.610
12.390
0.591
0.866
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表