目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
X2593...型管接头
Camozzi
气动辅助元件
不銹鋼配件
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_inox/mod_x2593.prj},{NB=X2593 3/4},{MOD=X2593 3/4},{DF=G3/4},{DM=M34 x 1.5},{DFX=26.441},{DMX=34.000},{H1=22.5},{H=30},{L=36},{SW=41},{SW1=41},{Q=7.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
DF
d
ⁿ/ₐ
DM
D
ⁿ/ₐ
H1
h
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
SW
[mm]
SW1
[mm]
X2593 1/8
X2593 1/8
G1/8
M16 x 1.5
9.0
14
18
19
22
X2593 1/4
X2593 1/4
G1/4
M20 x 1.5
15.0
21
25
24
27
X2593 3/8
X2593 3/8
G3/8
M26 x 1.5
14.0
21
26
30
32
X2593 1/2
X2593 1/2
G1/2
M28 x 1.5
20.0
27
33
32
36
X2593 3/4
X2593 3/4
G3/4
M34 x 1.5
22.5
30
36
41
41
X2593 1
X2593 1
G1
M42 x 1.5
24.5
34
42
46
50
X2593 1/8PT-1/8PT
X2593 1/8PT-1/8PT
1/8NPT
M16 x 1.5
9.0
14
18
19
22
X2593 1/4PT-1/4PT
X2593 1/4PT-1/4PT
1/4NPT
M20 x 1.5
15.0
23
28
24
27
X2593 3/8PT-3/8PT
X2593 3/8PT-3/8PT
3/8NPT
M26 x 1.5
14.0
21
26
30
32
X2593 1/2PT-1/2PT
X2593 1/2PT-1/2PT
1/2NPT
M28 x 1.5
20.0
27
33
32
36
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表