目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
X2060...型管接头
Camozzi
气动辅助元件
管道接头
316L 不锈钢适配器
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_accessori/raccordi_accessori_inox/mod_x2060.prj},{NB=X2060 1/4-1/4},{MOD=X2060 1/4-1/4},{DF=G1/4},{DM=R1/4},{DFX=13.157},{DMX=13.716},{F=16},{H=9.0},{H1=9},{L=49},{M=23.0},{SW=12},{F1=12.000},{DI=8.000},{Q=12.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
DF
d
ⁿ/ₐ
DM
D
ⁿ/ₐ
F
[mm]
H
[mm]
H1
h
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
SW
[mm]
X2060 1/8-1/8
X2060 1/8-1/8
G1/8
R1/8
13
7.5
7
37
18.0
12
X2060 1/4-1/4
X2060 1/4-1/4
G1/4
R1/4
16
9.0
9
49
23.0
12
X2060 3/8-3/8
X2060 3/8-3/8
G3/8
R3/8
20
12.0
12
54
27.0
15
X2060 1/2-1/2
X2060 1/2-1/2
G1/2
R1/2
25
12.0
12
64
31.5
20
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表