目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
X1703...型管接头
Camozzi
气动辅助元件
不銹鋼配件
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_inox/mod_x1703.prj},{NB=X1703 8/6},{MOD=X1703 8/6},{TUBO=8/6},{T1=8.000},{T2=6.000},{D=12x1},{DX=12.000},{L=11.7},{SW=14},{D1=12.200},{Q=2.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
TUBO
管子
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
L
[mm]
SW
[mm]
X1703 6/4
X1703 6/4
6/4
10x1
11.4
12
X1703 8/6
X1703 8/6
8/6
12x1
11.7
14
X1703 10/8
X1703 10/8
10/8
14x1
13.5
17
X1703 12/10
X1703 12/10
12/10
16x1
14.5
19
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表