目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
D2912...型管接头
Camozzi
气动辅助元件
S.9000 管接头
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_c-truck/d2912_c1.prj},{NB=D2912 C1-M14x1.5B},{MOD=D2912 C1-M14x1.5B},{B=C1},{D=M14x1.5},{E=14.5},{G=22.000},{H=9.0},{L=29.5},{SW=20},{D1=14.000},{B1=14.000},{D02=9.500},{L01=17.000},{D03=9.000},{INFO=infotext}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
D
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
SW
[mm]
D2912 C1-M10x1B
D2912 C1-M10x1B
C1
M10x1
14.3
18.500
8.0
29.3
17
D2912 C1-M12x1.5B
D2912 C1-M12x1.5B
C1
M12x1.5
14.5
20.000
9.0
29.5
18
D2912 C1-M14x1.5B
D2912 C1-M14x1.5B
C1
M14x1.5
14.5
22.000
9.0
29.5
20
D2912 C1-M16x1.5B/1
D2912 C1-M16x1.5B/1
C1
M16x1.5
15.8
25.000
9.0
30.8
22
D2912 C1-M22x1.5B/1
D2912 C1-M22x1.5B/1
C1
M22x1.5
16.3
32.000
9.0
31.3
28
D2912 C1-1/4
D2912 C1-1/4
C1
G1/4
14.5
18.500
7.0
29.5
17
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表