目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
d2022...型管接头
Camozzi
气动辅助元件
S.9000 管接头
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_c-truck/d2022.prj},{NB=D2022 M16x1.5-M16x1.5R},{MOD=D2022 M16x1.5-M16x1.5R},{DD=M16x1.5},{D=M16x1.5},{C=8.2},{E=28.5},{F=21.0},{G=24.0},{H=9},{HH=10.5},{M=26.5},{SW=15},{SW1=22},{D1=16.000},{D01=19.500},{D02=14.900},{L01=5.900},{L02=14.700},{L03=14.600},{D03=10.000},{D003=11.000},{D04=10.000},{D05=10.000},{CH1=2.000},{CH2=3.000},{PR=},{PR1=MIN},{LF01=18.200},{LF02=12.500},{DB01=4.000},{DD01=16.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
HH
h
[mm]
M
[mm]
SW
[mm]
SW1
[mm]
D2022 M16x1.5-M16x1.5R
D2022 M16x1.5-M16x1.5R
M16x1.5
M16x1.5
8.2
28.5
21.0
24.0
9
10.5
26.5
15
22
D2022 M16x1.5-M22x1.5R
D2022 M16x1.5-M22x1.5R
M16x1.5
M22x1.5
8.2
30.0
21.0
30.0
9
10.5
26.5
15
27
D2022 M22x1.5-M22x1.5R
D2022 M22x1.5-M22x1.5R
M22x1.5
M22x1.5
8.2
33.0
27.0
30.0
9
11.0
22.0
24
27
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表