目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
9463...型管接头
Camozzi
气动辅助元件
S.9000 管接头
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_c-truck/9463.prj},{NB=9463 6-M16X1.5},{MOD=9463 6-M16X1.5},{A=6x1},{A1=6},{D=M16x1.5},{DD=0},{D1=0},{H=10.5},{HH=0},{L=34.0},{F=15.3},{G=21.0},{SW=19},{DGUA=12.000},{LSW=8.000},{INSW=14.000},{DB01=4.000},{DB02=3.000},{LF02=12.500},{LF01=18.200},{D2=5.500},{D01=16.000},{LG=23.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
A
[mm]
D
[mm]
DD
d
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
HH
h
[mm]
L
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
SW
[mm]
9463 6-M12X1.5
9463 6-M12X1.5
6x1
M12x1.5
0
0
11.0
0
34.0
13.8
17.0
15
9463 6-M16X1.5
9463 6-M16X1.5
6x1
M16x1.5
0
0
10.5
0
34.0
15.3
21.0
19
9463 8-M10X1
9463 8-M10X1
8x1
M10x1
5
11
9.0
2
33.0
16.5
18.5
17
9463 8-M12X1.5
9463 8-M12X1.5
8x1
M12x1.5
0
0
10.5
0
35.5
16.5
18.5
17
9463 8-M16X1.5
9463 8-M16X1.5
8x1
M16x1.5
0
0
10.5
0
35.5
16.5
21.0
19
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表