目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
9450...型管接头
Camozzi
气动辅助元件
S.9000 管接头
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_c-truck/9450.prj},{NB=9450 8-M16X1.5R},{MOD=9450 8-M16X1.5R},{A=8x1},{A1=8},{C=8.2},{D=M16x1.5},{E=26.0},{F=31.5},{F01=16.5},{G=24},{H=9.0},{L=49.3},{M=23.3},{SW=14},{SW1=22},{D1=16.000},{D01=14.200},{D02=10.900},{D002=14.000},{L01=5.800},{L02=17.750},{L03=16.000},{D03=10.000},{D003=8.000},{D04=8.000},{D05=14.000},{CH1=7.500},{CH2=6.500},{CH3=2.500},{PR=},{PR1=MIN},{LF01=20.000},{LF02=17.500},{DB01=6.000},{DB02=4.900},{D07=6.500},{INFO=infotext}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
A
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
SW
[mm]
SW1
[mm]
9450 8-M16X1.5R
9450 8-M16X1.5R
8x1
8.2
M16x1.5
31.5
24
9.0
49.3
14
22
9450 12-M16X1.5R
9450 12-M16X1.5R
12x1.5
8.2
M16x1.5
40.0
24
9.0
59.2
20
22
9450 12-M22x1.5R
9450 12-M22x1.5R
12x1.5
8.2
M22x1.5
40.0
30
9.0
59.2
20
27
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表