目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
2521...型管接头
Camozzi
气动辅助元件
管道接头
管道接头
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_accessori/raccordi_accessori/mod_2521.prj},{NB=2521 1/4-1/4},{IDNR=},{MOD=2521 1/4-1/4},{A=G1/4},{B=G1/4},{H=8},{L=19.5},{SW=17},{NDMA=13.157},{KDMA=11.445},{NDMB=13.157},{KDMB=11.445},{D=16.500},{D2=7.900},{INFO=Infotext},{MOD1=2521_1/4_-_1/4},{F1=1.000},{L1=2.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
H
[mm]
L
[mm]
SW
[mm]
2521 M5-1/8
2521 M5-1/8
M5
G1/8
4
14.0
13
2521 1/8-1/8
2521 1/8-1/8
G1/8
G1/8
6
16.0
13
2521 1/8-1/4
2521 1/8-1/4
G1/8
G1/4
6
17.5
17
2521 1/8-3/8
2521 1/8-3/8
G1/8
G3/8
6
18.5
20
2521 1/4-1/4
2521 1/4-1/4
G1/4
G1/4
8
19.5
17
2521 1/4-3/8
2521 1/4-3/8
G1/4
G3/8
8
20.5
20
2521 1/4-1/2
2521 1/4-1/2
G1/4
G1/2
8
24.5
24
2521 3/8-3/8
2521 3/8-3/8
G3/8
G3/8
9
21.5
20
2521 3/8-1/2
2521 3/8-1/2
G3/8
G1/2
9
25.5
24
2521 1/2-1/2
2521 1/2-1/2
G1/2
G1/2
10
26.5
24
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表